Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
76
-
Cantidad de posiciones :
76
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Horizontal
-
Cantidad de filas :
2
-
Cantidad de secciones :
4
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño del contacto :
1.8mm, 1mm
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
1, 1.77
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.039, .07
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
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
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Orificios de montaje
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Con
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
3, 3.5
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.118, .138
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Ancho del conector :
18.5 mm [ .728 in ]
-
Longitud del conector :
129.7 mm [ 5.1 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
3
Otro
-
Número de interfaz :
917992