Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Opción de sellado :
Sin sellar
-
Tipo de elemento :
Cermet
Características de la configuración
-
Secciones :
Simple
-
Ubicación de la disposición :
Superior
-
Método de disposición :
Husillo
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia (W):
1
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
20
-
Valor de resistencia (Ω):
22K
-
Clase de resistencia :
1kΩ – 1MΩ
Características del cuerpo
-
Estilo del eje :
Moleteado
-
Orientación del producto :
Vertical
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
16 x 6.9
-
Tamaño del eje (mm):
23 x 5.1