Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2 – 5 µm [ 78.74 – 196.85 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.74 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2 – 5 µm [ 78.74 – 196.85 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tamaño del terminal :
6.35
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.81 mm [ .031 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.36 – 6.35 mm [ .093 – .25 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
2.1 mm [ .082 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
12.9 mm [ .514 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja