Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
267
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
600
-
Resistencia de la terminación (mΩ):
15
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Brillante
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alivio de tensión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .4
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22
-
Alto del conector :
6.6 mm [ .26 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longitud del conector :
60.5 mm [ 2.38 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
36