Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho M12
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Número de configuración :
A
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
30
-
Voltaje de operación (VDC):
30
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Marrón, blanco, azul, negro, gris, rosado, violeta, naranja
-
Material de la clavija :
PVC
-
Color del conector (extremo A) :
Azul
-
Color del cable :
Negro
-
Código del conector :
A
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12
-
Orientación del conector (extremo A) :
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Plástico
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.205
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Diámetro del cable externo :
7 mm [ .275 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12 :
Sensor/Actuador
-
Apantallado :
Sí
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
25
Otro
-
Capacidad de servicio en campo :
Sí
-
Longitud del mazo de cables (m):
1.5
-
Configuración del mazo de cables :
Un solo extremo