Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Pares por columna :
4
-
Apilable :
No
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
4
-
Número de posiciones cargadas :
83
-
Número de pares :
24
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
83
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
750
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
0
-
Impedancia (Ω):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
16
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Grosor de terminal tab :
.15 mm [ .006 in ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
Escalonado
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
.5 – 2.54 µm [ 19.68 – 100 µin ]
-
Ancho de terminal tab :
.4 mm [ .016 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.076 µm [ 3 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.45 mm [ .057 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.15 mm [ .006 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.43 mm [ .017 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Polarización de pines
-
Retención de la conexión :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP (termoplástico de alta temperatura)
-
Entrada de acoplamiento :
Superior
-
Distancia entre pines (mm):
1.27, 3.04, 6.09
-
Distancia entre pines (in):
.05, .12, .24
Dimensiones
-
Altura del conector :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .8 in ]
-
Altura de apilamiento :
16 mm [ .63 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de soldadura :
Separador de la placa
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0