Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Corriente nominal típica (A):
12
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
6.3 mm [ .189 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Dimensiones
-
Longitud de terminal tab :
13.3 mm [ .523 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)