Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
4
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
50
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
6
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Níquel
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1 µm [ 39.37 µin ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.96 mm [ .155 in ]
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
250
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja