Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Código de tamaño del paquete :
0805
Características eléctricas
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
25
-
Impedancia (Ω):
600
-
Clasificación de corriente (máx.) (mA):
200
-
Resistencia de CC (Ω):
.5
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 125