Fortschrittliche Datenübertragung mit Koax-Steckern

Unser miniaturisiertes FAKRA-Koaxial-Steckverbindersystem MATE-AX bietet eine fortschrittliche Datenübertragungsleistung im Automobilbereich und unterstützt bis zu 15 GHz. Das MATE-AX System bietet ein umfangreiches Portfolio mit einer breiten Auswahl an Steckverbindertypen und -größen für alle Arten von HF-basierten Anwendungen. MATE-AX-Klemmen bieten eine höhere Verpackungsdichte und ermöglichen eine Reduzierung des Platzbedarf auf der Leiterplatte um bis zu 75 %. Durch die Verwendung von vorhandenen Drahttypen können diese Klemmen flexibel in bestehende Koax-Architekturen integriert werden.

75 %

Maximale Platzreduzierung im Vergleich zu Standard-Fakra-Steckverbindern

34 %

Maximale Gewichtseinsparung gegenüber Fakra-Steckverbindern

15GHz

Ermöglichen bis zu 15 GHz Leistung für Automobilanwendungen

Eigenschaften

  •  Unterstützt vorhandene Kabeltypen: Koax-Kabel für die Automobilindustrie, vergleichbar mit RTK-031 / RG-174
  •  Abgedichtete und nicht abgedichtete Ausführungen
  •  Unterstützt eine Bandbreite von 9 GHz und bis zu 15 GHz bei optimierten Ausführungen
  •  Erhöhte HF -Leistung (über FAKRA-konforme Steckverbinder hinaus)
  •  Vollständig geschützte Klemmen
  •  Geringere Steckkraft/mit hoher Stiftanzahl kompatibel
  •  Hohe Rückhaltekraft (mind. 75 N)
  •  Hohe Verschlüsselungseffektivität (mind. 130 N)
  •  Bewährtes Dichtungsdesign, LV214-/USCAR-konform
  •  Konstruktion von Standardklemmen und -steckverbindern – Kontakt-Berührungsschutz, Steckverbinderanpassung über dem Gehäuse
  •  Gerade und angewinkelte Ausführungen: Stiftleiste/Gehäuse/Klemme
  •  Auslegung der Klemmen auf vorhandene Architektur
  •  Verwendung einer höheren Bandbreite für größere Datenvolumen
  •   Umfangreiches Portfolio an Stiftleisten für alle Fahrzeuganwendungen

 

Orangefarbene Leiste

Spezielle Anwendungen

  • 4K-Kameras
  • Sensoren
  • Hochauflösende Displays
  • Rundfunkantennen
  • WLAN-Antennen
  • Internetantennen von Mobilgeräten (4G/5G)
  • V2X-Antennen

Unterstützte Protokolle

  • GMSL2/3
  • FPD-Link III/IV
  • APIX3
  • MIPI
Orangefarbene Leiste