SolderTacts Design der Marke Raychem
SolderTacts Kontakte von TE der Marke Raychem mit einteiligem Kontaktdesign mit integrierter Löttechnologie ermöglichen schnelle, zuverlässige Anschlüsse bei runden und rechteckigen Steckverbindern und reduzieren so sowohl die Bearbeitungs- als auch die Installationskosten.
Schluss mit umständlichen Crimpverbindungen
SolderTacts Kontakte enthalten ein bereits mit Flussmittel versehenes Lötformteil mit Lötzinn und Flussmittel in der optimalen Menge und von geeigneter Sorte. Dadurch erfolgt das Löten auf kontrollierte Weise und die Bedienungs-empfindlichkeit wird reduziert. Über transparente Wärme-schrumpfschläuche bieten sie zugleich elektrische Verbindung und Zugentlastung. Das vielseitige Design der SolderTacts Kontakte macht sie besonders geeignet für Anwendungen in den Bereichen Militär, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung.
D-602
Produktserie für SolderTacts
39029
M39029-SolderTacts für MIL-C-38999-Steckverbinder der Series I, II, III und IV
Zuverlässige, einteilige Lötkontakte: Abschirmung durch den Steckverbinder, weniger Übersprechen und verbesserte Signalübertragung
- Abgeschirmte Kontakte,
- Einteilige, abgeschirmte SolderTacts-Lötkontakte
MIL-C-26482
SolderTact-Serie
| Kontakte für militärische Spezifikationen | Draht (AWG) | TE SolderTacts-Teilenummer | Größe | Polarität | Kabeltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| MIS-20067/5-001 | 24-32 | D-602-16 | 12 | S | Koaxial |
| MIS-20067/6-001 | 24-32 | D-602-17 | 12 | P | Koaxial |
Für diesen Mil Spec-Steckverbinder sind weitere Produkte erhältlich. Siehe Seite oben
MIL-C-28748
SolderTact-Serie
| Kontakt für militärische Spezifikationen | Draht (AWG) | TE SolderTacts-Teilenummer | Größe | Polarität | Kabeltyp |
|---|---|---|---|---|---|
| MIS-20067/2-002 | 26-32 | D-602-44 | 16 | P | Koaxial |
| MIS-20067/1-001 | 26-32 | D-602-45 | 16 | S | Koaxial |
| MIS-20067/4-001 | 24-30 | D-602-54 | 16 | P | Verdrilltes Paar |
| MIS-20067/3-001 | 24-30 | D-602-55 | 16 | S | Verdrilltes Paar |
| M39029/79 | 26-32 | D-602-72 | 16 | P | Koaxial |
| M39029/80 | 26-32 | D-602-73 | 16 | S | Koaxial |
| M39029/40 | 26-32 | D-602-76 | 16 | P | Koaxial |
| M39029/41 | 26-32 | D-602-77 | 16 | S | Koaxial |
| MIS-20067/2-001, 003 | 28-32 | D-602-0173 | 16 | S | Koaxial |
| MIS20067/8-001 | 16-20 | D-610-09 | 16 | P | Leistung |
| MIS-20067/7-001 | 16-20 | D-610-10 | 16 | S | Leistung |
Für diesen Mil Spec-Steckverbinder ist ein weiteres Produkt erhältlich. Siehe Seite oben
MIL-C-38999 Series I, II, III, IV
SolderTact-Serie
| Kontakt für militärische Spezifikationen | US-Luftwaffenzeichnung | Draht (AWG) | TE SolderTacts-Teilenummer | Größe | Polarität | Kabeltyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M39029/60 | 22-24 | D-602-0122 | 8 | P | Koaxial | |
| M39029/59 | 22-24 | D-602-0123 | 8 | S | Koaxial | |
| M39029/76 | 915304-1 | 26-30 | D-602-0140 | 16 | P | Koaxial |
| M39029/77 | 915305-1 | 26-30 | D-602-0141 | 16 | S | Koaxial |
| M39029/76 | 915304-2 | 26-30 | D-602-0142 | 16 | P | Verdrilltes Paar |
| M39029/77 | 915305-2 | 26-30 | D-602-0143 | 16 | S | Verdrilltes Paar |
| M39029/28 | 915307-1 | 24-32 | D-602-0144 | 12 | P | Koaxial |
| M39029/75 | 915308-1 | 24-32 | D-602-0145 | 12 | S | Koaxial |
| M39029/28 | 915307-3 | 22-26 | D-602-0146 | 12 | P | Verdrilltes Paar |
| M39029/75 | 915308-3 | 22-26 | D-602-0147 | 12 | S | Verdrilltes Paar |
| M39029/28 | 915307-2 | 22, 28 | D-602-0150 | 12 | P | Koaxial |
| M39029/75 | 915308-2 | 22,28 | D-602-0151 | 12 | S | Koaxial |
| 8340712-OS-01 | 24-26 | D-602-1108 | 8 | S | Verdrilltes Paar | |
| 8340713-OS-01 | 24-26 | D-602-1109 | 8 | P | Verdrilltes Paar | |
| 8340712-OL-01 | 24-26 | D-602-1112 | 8 | S | Verdrilltes Paar | |
| 8340713-OL-01 | 24-26 | D-602-1113 | 8 | P | Verdrilltes Paar | |
| M39029/90 | 8912020-OS-01 | 24-26 | DK-602-0156-N-1 | 8 | P | Twinaxial |
| M39029/90 | 8912020-DL-01 | 24-26 | DK-602-0156-N-2 | 8 | P | Twinaxial |
Für diesen Mil Spec-Steckverbinder ist ein weiteres Produkt erhältlich. Siehe Seite oben
Vorteile:
- Mühelose Installation
- Reduziertes Übersprechen
- Verbesserte Signalübertragung
- Kontrolliertes Löten
Eigenschaften:
- Mit Flussmittel versehenes Lötzinn
- Mit minimaler Drahtvorbereitung reparierbar
Anwendungen:
Kabelbäume und -reparatur für:
- Instandhaltung
- Verkehrsluftfahrt
- Militärische Luft- und Raumfahrt
- Bodenabwehr
- Automobilnachrüstung