SolderTacts Design der Marke Raychem

SolderTacts Kontakte von TE der Marke Raychem mit einteiligem Kontaktdesign mit integrierter Löttechnologie ermöglichen schnelle, zuverlässige Anschlüsse bei runden und rechteckigen Steckverbindern und reduzieren so sowohl die Bearbeitungs- als auch die Installationskosten.

Schluss mit umständlichen Crimpverbindungen  

SolderTacts Kontakte enthalten ein bereits mit Flussmittel versehenes Lötformteil mit Lötzinn und Flussmittel in der optimalen Menge und von geeigneter Sorte. Dadurch erfolgt das Löten auf kontrollierte Weise und die Bedienungs-empfindlichkeit wird reduziert. Über transparente Wärme-schrumpfschläuche bieten sie zugleich elektrische Verbindung und Zugentlastung. Das vielseitige Design der SolderTacts Kontakte macht sie besonders geeignet für Anwendungen in den Bereichen Militär, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung. 

D-602

Produktserie für SolderTacts

39029

M39029-SolderTacts für MIL-C-38999-Steckverbinder der Series I, II, III und IV

Zuverlässige, einteilige Lötkontakte: Abschirmung durch den Steckverbinder, weniger Übersprechen und verbesserte Signalübertragung
Abgeschirmte Kontakte,
Einteilige, abgeschirmte SolderTacts-Lötkontakte

MIL-C-26482

SolderTact-Serie

Kontakte für militärische Spezifikationen Draht (AWG) TE SolderTacts-Teilenummer Größe Polarität Kabeltyp
MIS-20067/5-001 24-32 D-602-16 12 S Koaxial
MIS-20067/6-001 24-32 D-602-17 12 P Koaxial

 Für diesen Mil Spec-Steckverbinder sind weitere Produkte erhältlich.  Siehe Seite oben 

MIL-C-28748

SolderTact-Serie

Kontakt für militärische Spezifikationen Draht (AWG) TE SolderTacts-Teilenummer Größe Polarität Kabeltyp
MIS-20067/2-002 26-32 D-602-44 16 P Koaxial
MIS-20067/1-001 26-32 D-602-45 16 S Koaxial
MIS-20067/4-001 24-30 D-602-54 16 P Verdrilltes Paar
MIS-20067/3-001 24-30 D-602-55 16 S Verdrilltes Paar
M39029/79 26-32 D-602-72 16 P Koaxial
M39029/80 26-32 D-602-73 16 S Koaxial
M39029/40 26-32 D-602-76 16 P Koaxial
M39029/41 26-32 D-602-77 16 S Koaxial
MIS-20067/2-001, 003 28-32 D-602-0173 16 S Koaxial
MIS20067/8-001 16-20 D-610-09 16 P Leistung
MIS-20067/7-001 16-20 D-610-10 16 S Leistung

Für diesen Mil Spec-Steckverbinder ist ein weiteres Produkt erhältlich.  Siehe Seite oben 

MIL-C-38999 Series I, II, III, IV

SolderTact-Serie

Kontakt für militärische Spezifikationen US-Luftwaffenzeichnung  Draht (AWG) TE SolderTacts-Teilenummer Größe Polarität Kabeltyp
M39029/60   22-24 D-602-0122 8 P Koaxial
M39029/59   22-24 D-602-0123 8 S Koaxial
M39029/76 915304-1 26-30 D-602-0140 16 P Koaxial
M39029/77 915305-1 26-30 D-602-0141 16 S Koaxial
M39029/76 915304-2 26-30 D-602-0142 16 P Verdrilltes Paar
M39029/77 915305-2 26-30 D-602-0143 16 S Verdrilltes Paar
M39029/28 915307-1 24-32 D-602-0144 12 P Koaxial
M39029/75 915308-1 24-32 D-602-0145 12 S Koaxial
M39029/28 915307-3 22-26 D-602-0146 12 P Verdrilltes Paar
M39029/75 915308-3 22-26 D-602-0147 12 S Verdrilltes Paar
M39029/28 915307-2 22, 28 D-602-0150 12 P Koaxial
M39029/75 915308-2 22,28 D-602-0151 12 S Koaxial
  8340712-OS-01 24-26 D-602-1108 8 S Verdrilltes Paar
  8340713-OS-01 24-26 D-602-1109 8 P Verdrilltes Paar
  8340712-OL-01 24-26 D-602-1112 8 S Verdrilltes Paar
  8340713-OL-01 24-26 D-602-1113 8 P Verdrilltes Paar
M39029/90 8912020-OS-01 24-26 DK-602-0156-N-1 8 P Twinaxial
M39029/90 8912020-DL-01 24-26 DK-602-0156-N-2 8 P Twinaxial

Für diesen Mil Spec-Steckverbinder ist ein weiteres Produkt erhältlich.  Siehe Seite oben  

Vorteile:

  • Mühelose Installation
  • Reduziertes Übersprechen
  • Verbesserte Signalübertragung
  • Kontrolliertes Löten 

Eigenschaften:

  • Mit Flussmittel versehenes Lötzinn
  • Mit minimaler Drahtvorbereitung reparierbar 

Anwendungen:

Kabelbäume und -reparatur für:

  •     Instandhaltung 
  •     Verkehrsluftfahrt
  •     Militärische Luft- und Raumfahrt
  •     Bodenabwehr
  •     Automobilnachrüstung