Orange Warmschrumpfschläuche

Orange Warmschrumpfschläuche bieten elektrische Isolation, mechanischen Schutz, Umweltdichtung und Zugentlastung. Unsere Warmschrumpfschläuche sind als einwandige und doppelwandige Schläuche erhältlich und eignen sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich der Isolation von Back-End Steckverbindern, Aufteilkappen und Steckverbinder-an-Kabel-Übergangsmuffen. Sie dienen als zuverlässige Alternative zu Umwicklung, Formung oder Vergießen.

Ob für Außenanwendungen in rauen Umgebungen oder für das Zuhause, Ingenieure aus allen Branchen benötigen Möglichkeiten, Komponenten gegen Wärme und elektrischen Strom zu isolieren, Zugentlastung für Steckverbinder und Muffen zu bieten und gegen Wassereintritt, Chemikalien und Verschleiß zu schützen. Warmschrumpfschläuche bieten vielseitige Lösungen für all diese Designherausforderungen. Zudem bieten Sie auch eine Verbesserung des Erscheinungsbilds sowie ein schnelles Organisieren und Identifizieren verschiedener Drähte und Komponenten. Viele Konstrukteure und Hersteller sind sich möglicherweise nicht bewusst, dass Schläuche in vielen Anwendungen und Branchen ebenso effektiv und oft sogar noch effektiver als Schutzhüllen, Isolatoren, Geräuschdämpfer und mehr eingesetzt werden können.

Wenn es um Anwendungen in rauen Umgebungen geht, müssen Ingenieure viele Herausforderungen in puncto Abdichtung, Schwingungen und Temperatur bewältigen – auch deshalb ist es wichtig, die Vorteile von Warmschrumpfschläuchen zu kennen:

  • Vielseitigkeit und Langlebigkeit:: Ein Schrumpfschlauch ist so konzipiert, dass er Feuchtigkeit, aggressiven Chemikalien und auch mechanischen Belastungen problemlos standhält. Er gewährleistet zusätzlich die Zugentlastung, elektrische Isolation, mechanischen Schutz und Abdichtung gegen Umwelteinflüsse in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, beispielsweise bei der Abdichtung von Backend-Steckverbindern, Aufteilkappen, Übergangsmuffen sowie insbesondere Kabelbäumen.
 
  • Schnelle Montage/High-Tech-Leistung:: Schrumpfschläuche lassen sich schneller anbringen als andere Produkte, was weitere Effizienzsteigerungen ermöglicht. Im Vergleich zu Isolierband beispielsweise zeigten Schrumpfschläuche eine kürzere Anwendungszeit (45 anstelle von 180 Sekunden), eine Verbesserung des Ertrags (von weniger als 90 % auf über 98 %) und eine höhere Nenntemperatur (125 anstelle von 105 °C).

 

  • Mühelose Montage: Durch Erwärmen schrumpfen die Schläuche passgenau auf die Größe und Form des darunterliegenden Substrats, was eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. Ihr hohes Dehnungsverhältnis bis hin zu einem Wert von 8:1 ermöglicht die Reparatur der meisten beschädigten Kabelmäntel, ohne andere Komponenten (wie beispielsweise Steckverbinder) entfernen zu müssen.
 
  • Sicherheit: Warmschrumpfschläuche bieten ein Höchstmaß an Sicherheit. Dazu können Variablen wie dickwändige Schläuche für zusätzlichen Schutz, verschiedene Farben für eine einfache Kennzeichnung und verschiedene Stufen der Flammhemmung gehören, um die UL VW-1-Entflammbarkeitsstandards zu erfüllen.
 
  • Zuverlässige und robuste Vernetzungstechnologie:: Die Vernetzungstechnologie verändert die Molekularstruktur eines Polymers, so dass die Schläuche hohen Temperaturen standhalten können, ohne zu schmelzen – ein entscheidender Faktor in rauen Umgebungen. Warmschrumpfschläuche ermöglichen eine umfassende Abdichtung und sind aufgrund ihrer guten mechanischen Eigenschaften widerstandsfähiger gegen Stöße und Abrieb.
 
  • Erhältlich als ein- und doppelwandiger Warmschrumpfschlauch:: Einwandige Schrumpfschläuche bieten eine bessere Isolierung, Zugentlastung und Schutz vor mechanischer Beschädigung und Abrieb im Vergleich zu Isolierbändern und Spritzguss-Lösungen. Wann immer es um Korrosionsschutz und Abdichtung geht, sind doppelwandige Schläuche meist besser geeignet als Umwicklung, Formung oder Gießharz.
Demo: Montage eines doppelwandigen Wämeschrumpfschlauchs
Demo: Montage eines doppelwandigen Wämeschrumpfschlauchs