CGPT Warmschrumpfschlauch: flammwidriges Polyolefin mit Schrumpfrate von 2:1 und 3:1

CGPT flammwidriger Polyolefin-Warmschrumpfschlauch mit Flüssigkeitsbeständigkeit und hoher Isolierungsfestigkeit. Wird zur elektrischen Isolierung, Zugentlastung, Kabelbündelung und Kennzeichnung von elektrischen Leitungen verwendet, die bei Temperaturen von –40 °C bis 135 °C arbeiten.

Überblick

Ein robuster, flexibler  Allzweck-Warmschrumpfschlauch aus Polyolefin mit guter Beständigkeit gegen gängige Flüssigkeiten und Lösungsmittel und einer hohen Isolierungsfestigkeit. Seine einzigartige Kombination von chemischen, elektrischen und physikalischen Eigenschaften macht ihn zur  idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich elektrische Isolierung, Zugentlastung, Kabelbündelung, Farbcodierung und Identifizierung von Drähten,  Kabeln, Rohren und elektrischen und elektronischen Komponenten sowie mechanischer Schutz.

Eigenschaften

  • Schrumpfrate von 2:1 und 3:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +135 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +80 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +120 °C.
  • RoHS-/ELV-konform.

Vorteile

  • Sehr gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
  • Flexibel
  • Ausgezeichnete physische und elektrische Leistung
  • Flammwidrig 
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Play video
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.