TRSA Warmschrumpfmarkierer: Schrumpfrate von 3:1

TRSA Warmschrumpfschläuche für die einfache Identifizierung von Drähten und Kabeln. Entwickelt, um mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Flüssigkeiten, mechanische Beschädigungen und Zugentlastung zu bieten.

Überblick

TRSA-Marker sind geschnittene und bedruckte Warmschrumpfschläuche, die zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln geeignet sind. Standard-Kits, bestehend aus A-Z oder 0-9, sind erhältlich. Alternativ können auch bis zu 2 Nummern auf jede Hülse gedruckt werden. TRSA ist einfach und schnell zu montieren und weist eine gute Beständigkeit gegen gängige Flüssigkeiten auf.

Eigenschaften

  • Schrumpfrate von 3:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +135 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +80 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +120 °C.
  • RoHS-konform.

Vorteile

  • Mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Flüssigkeiten, mechanische Beschädigungen, Zugentlastung.
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Play video
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.