Hohe Leistung und Vielseitigkeit in einem kompakten Gehäuse

Hohe Leistung und Vielseitigkeit für die Konnektivität von Elektrofahrzeugen

Mit der zunehmenden Elektrifizierung im industriellen und kommerziellen Transportwesen ist es wichtiger denn je, sicherzustellen, dass Hochvoltzubehör wie HLKK-Anlagen, Servolenkung und Hydraulikpumpen die Erwartungen im Feld erfüllen. Unsere HVA HD400 Steckverbinder sind im ganzen Fahrzeug die richtige Wahl für Hochvoltzubehör.

HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren

Hochvoltkabelgarnituren spielen in hybriden und elektrifizierten Industrie- und Nutzfahrzeugen eine wichtige Rolle. Ob bei HLKK-Anlagen, Heizung, Hydraulikpumpen oder der elektronischen Servolenkung – sie sorgen zwar nicht für den Antrieb, aber dafür, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß, sicher und zuverlässig läuft und dem Endbenutzer ein gewisses Maß an Komfort bietet. Das bedeutet, dass diese Teilsysteme, wie auch immer man sie konzipiert, unabhängig von den Betriebsbedingungen lange Zeit sicher und zuverlässig funktionieren müssen. Staub, Sand, Feuchtigkeit, Vibrationen – das Produkt muss das aushalten. Genau so wie das, was zum Anschluss dieses Zubehörs verwendet wird.

 

Unsere Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren HVA HD400 sind das Konnektivitätssystem, das Sie dafür brauchen. Das kompakte und anpassungsfähige Design ermöglicht den Anschluss von 2 oder 3 Leitern an dieselbe Schnittstelle, wobei die Leiterquerschnitte LV216 von 2,5, 4 und 6 mm² für einadrige Verkabelungen verwendet werden können (mehradrige und ISO-Verkabelungen sind in Vorbereitung). Kann bis zu 1.000 VDC und 60 A (bei 80 °C) verarbeiten. Mit einer Betriebstemperatur von -40 °C  bis 140 °C, einem Staub- und Wassereindringschutz von IP68 und IP6K9K, einer Kontaktpositionssicherung (CPA) sowie der Fähigkeit, Vibrationen auf Übertragungsebene standzuhalten, ist der HVA HD400 Steckverbinder in der Lage, auch in den extremsten Umgebungen zuverlässig zu arbeiten. Das bedeutet, dass Sie den HVA HD400 Steckverbinder überall einsetzen können – unabhängig davon, wo sich das Hochvoltzubehör im Fahrzeug befindet.

 

  1. HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren (Englisch)

Unsere HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren kombinieren hohe Leistung mit einem kompakten und vielseitigen Design für nahezu alle Hochvoltkabelgarnituren im Fahrzeug.

WICHTIGE VORTEILE DER HVA HD400 HOCHVOLTSTECKVERBINDER

Hohe Leistung

Kann bis zu 1.000 VDC und 60 A (bei 80°C) verarbeiten.

Hält Vibrationen auf Übertragungsebene stand

Steckverbinderpositionssicherung (CPA) für zusätzliche Sicherheit

 

Form und Funktion

2 oder 3 Positionen in derselben Schnittstelle sorgen für ein kompaktes Design

 

Anpassungsfähigkeit im gesamten Fahrzeug

Ausgelegt für den Einsatz mit nahezu jedem Hochvoltzubehör im Fahrzeug

Eine große Auswahl an Kabelgrößen: kann Leiterquerschnitte LV216 von 2,5, 4 und 6 mm² für einadrige Verkabelungen handhaben (mehradrige und ISO-Verkabelungen sind in Vorbereitung).