ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNGSSYSTEME
Seit über 90 Jahren bieten unsere elektrischen Anschlüsse von Utilux ein Optimum an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, für alle wichtigen Anwendungen in der Stromverteilung. Sie sind für OEMs (Original Equipment Manufacturers) und Elektrovertriebsunternehmen konzipiert.
Leiterendverschlüsse aus Kupfer
Dieses Sortiment an Kupferkabelschuhen und verbindungsstücken der Produktreihe Utilux von TE ist generell für metrische Kabel nach AS1125-174 ausgelegt. Mit den passenden Crimpverfahren können jedoch auch andere Kabeltypen verwendet werden.
Kabelschuhe und Verbindungsstücke aus Aluminium
Aluminiumkabelschuhe und verbindungsstücke der Produktreihe Utilux sind aus hochleitfähigem Aluminium gefertigt. Die geschmiedeten Kabelschuhe bieten höchste Leitfähigkeit und Festigkeit und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
Kabelschuhe und Verbindungsstücke aus Bimetall
Mit den Utilux Bimetallprodukten können Endverschlüsse zwischen Kupfer und Aluminium hergestellt werden.
Pressverbinder
Unisolierte und vorisolierte Kabelschuhe: Die Utilugs Kabelschuhe sind sowohl in nicht isolierten als auch in vorisolierten Ausführungen erhältlich. Sie verfügen über einen PVC-isolierten Hülsenkörper; die SuperGrip Utilugs sind zusätzlich mit einer Kupferverstärkung über der Hülse ausgestattet. Freileitungshülsen und -kabelschuhe – Dieses Sortiment ist für Freileiter aus AAC, AAAC und ACSR sowohl für nicht zugbeanspruchte als auch für voll zugbeanspruchte Anwendungen ausgelegt. Die Verbinder sind eindeutig gekennzeichnet, um Leitertyp, Crimpwerkzeuge und Crimppositionen klar anzugeben. Schraubanschluss für Oberleitungen: Geschraubte Oberleitungsmuffe sind vielseitig einsetzbar. Das Grunddesign ermöglicht die Verwendung für unterschiedliche Leiterquerschnitte; für eine zuverlässige Verbindung sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich, und jedes Verbindungselement kann ohne Effizienzverlust wiederverwendet werden. Reihenklemmen – Die melaminbasierten, auf Tragschienen montierbaren Utilux-Reihenklemmen von TE ermöglichen eine platzsparende Montage und eine effiziente Kontaktierung von Leiterquerschnitten von 0,55 mm bis 35 mm. Sie können mit blanken Leitern, Stiftverbindern und Flachsteckverbindern verwendet werden.
Verarbeitungswerkzeuge
Die Utilux Verarbeitungswerkzeuge eignen sich für ein breites Spektrum von Anwendungen, vom ernsthaften Bastler bis zum Profi oder Spezialisten.
Kabelmanagement
Die Kabelmanagementprodukte in dieser Kategorie werden für Befestigung und Fixierung verwendet. Es ist eine große Auswahl an Kabelbindern und Kabelschellen für Kabelbündel aller Durchmesser erhältlich. Sie dienen zum Ordnen, Zusammenhalten und Befestigen von Kabelbündeln auf Oberflächen.