Designflexibilität für Hochleistungssysteme

Die universellen MATE-N-LOK Steckverbinder sind der Industriestandard für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Elektro- und Haushaltsgeräte, Industriemaschinen und Gebäudeausrüstung. Ingenieure schätzen diese Steckverbinder wegen ihrer Vielseitigkeit. TE führt auch weiterhin innovative Universal MATE-N-LOK Produkte ein, um die neuesten Herausforderungen im Stromversorgungsbereich zu lösen. Das Steckverbindersystem bietet eine Vielzahl von spezialisierten Steckverbindern, darunter Flansch-, Querwand-, versiegelte und Twist-and-Lock-Optionen, die in Kabel-auf-Kabel-, Kabel-auf-Leiterplatte- und Panelmontagedesigns verwendet werden können. Die universellen MATE-N-LOK Gehäuse verfügen über eine Polarisierung, eine formschlüssige Verriegelung und eine Kennzeichnung der hinteren Kontaktkammer für eine einfache, fehlerfreie Montage. Die Gehäuse nehmen sowohl Stift- als auch Buchsenkontakte auf und diese Kontakte können im selben Gehäuse gemischt werden.

UMNL Steckverbinder

Produkteigenschaften

Raster (mm) 6.35 Betriebstemperatur (°C) –55 bis +105
Maximaler Nennstrom (A) 19 Leiterquerschnitt (AWG) 30–10
Nennspannung 600 VAC/VDC Verfügbare Positionen 1–15
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar Ja Abgedichtete Version verfügbar IP56
UL 94-Bewertung verfügbar V-0 & V-2 Farbkodierung verfügbar Ja
Behördliche Zulassungen UL, CSA, VDE Verfügbare Konfigurationen  Kabel-auf-Kabel, Kabel-auf-Leiterplatte, Kabel-auf-Panel

Produktportfolio

Reflow-lötbare Universal MATE-N-LOK Steckverbinder

Reflow-fähige Universal MATE-N-LOK Steckverbinder wurden entwickelt, um Herstellern von Leiterplatten die Möglichkeit zu geben, Reflow-Lötverfahren zu verwenden, ohne dabei die Designflexibilität zu beeinträchtigen. Das thermoplastische Gehäuse ist so konstruiert, dass es sowohl hohen Reflow-Löttemperaturen standhält als auch mit standardmäßigen Universal MATE-N-LOK Steckverbindern verbunden werden kann. 

 

Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbinder

Das Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystem bietet sichere Verbindungen und eine fehlerfreie Montage für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Er verfügt über polarisierte Gehäuse, lanzellose Kontakte und Optionen für frei hängende, Panelmontage und Wire-to-Board-Designs. Weitere Optionen sind spritzwassergeschützte Dichtungen und vergoldete Kontakte. Ideal für Elektro- und Haushaltsgeräte, medizinische Geräte und industrielle Steuerungen.

 

Micro MATE-N-LOK-Steckverbindersystem

Das Micro MATE-N-LOK 3-mm-Steckverbindersystem bietet anpassbare Kabel-auf-Kabel-, Kabel-auf-Leiterplatte- und Panelmontage-Leistungssteckverbinder. Alle Micro MATE-N-LOK Steckverbinder verfügen über einen positiven Arretiermechanismus, der ein Lösen der Verbindung verhindert, und bieten viele optionale Funktionen, einschließlich einer Auswahl an Kontakttypen, Brandschutzklassen und Gehäusekonfigurationen. 

 

MATE-N-LOK Steckverbinder für kommerzielle Anwendungen

MATE-N-LOK Steckverbinder für kommerzielle Anwendungen bieten zuverlässige, vielseitige Wire-to-Wire- und Wire-to-Board-Verbindungen mit einem Raster von 5,08 mm. Sie wurden für Hochleistungsanwendungen entwickelt und unterstützen Drahtgrößen von 30-14 AWG und können bis zu 600 VAC verarbeiten. Diese Steckverbinder verfügen über doppelte Verriegelungslanzen für sicheres Einrasten und sind UL 94-V2-zertifiziert, was eine Flammbeständigkeit gewährleistet. Für ein breites Spektrum an industriellen Anwendungen geeignet 

Muster
Möchten Sie unsere Produkte vor dem Kauf ausprobieren? Überzeugen Sie sich selbst von unseren Lösungen
Abgedichtete Steckverbinder, die komplexe Designanforderungen erfüllen
Entwickelt für Strapazierfähigkeit, Schutz und Vielseitigkeit

Das Portfolio der abgedichteten Steckverbinder von TE wurde entwickelt, um den Anforderungen an Schutz und Haltbarkeit gerecht zu werden, die Ingenieure bei der Bewältigung der komplexen Konstruktionsherausforderungen von heute stellen müssen. Unsere Steckverbinder erfüllen auch wichtige Anforderungen der Branche wie Ergonomie, Miniaturisierung, Vereinfachung und Sicherheit und stellen sicher, dass sie sich in einer Vielzahl von Anwendungen hervorragend auszeichnen.

Abgedichtete Steckverbinder, die komplexe Designanforderungen erfüllen
Entwickelt für Strapazierfähigkeit, Schutz und Vielseitigkeit

Das Portfolio der abgedichteten Steckverbinder von TE wurde entwickelt, um den Anforderungen an Schutz und Haltbarkeit gerecht zu werden, die Ingenieure bei der Bewältigung der komplexen Konstruktionsherausforderungen von heute stellen müssen. Unsere Steckverbinder erfüllen auch wichtige Anforderungen der Branche wie Ergonomie, Miniaturisierung, Vereinfachung und Sicherheit und stellen sicher, dass sie sich in einer Vielzahl von Anwendungen hervorragend auszeichnen.

Micro MATE-N-LOK Blindverbinder
Mehr Effizienz für die Kabelbaummontage

Micro MATE-N-LOK Steckverbinder bieten mehr Effizienz für die Kabelbaummontage, da Sichtprüfungen nicht immer notwendig sind und die Ausrichtung der Steckverbinder vereinfacht wird. Er zeichnet sich durch eine Einführungsstruktur in Trichterform aus, die eine große Oberfläche zur Ausrichtung des Verbinders bietet und die Herstellung der Verbindung für Bediener, Installateure und Endbenutzer erleichtert. 

Micro MATE-N-LOK Blindverbinder
Mehr Effizienz für die Kabelbaummontage

Micro MATE-N-LOK Steckverbinder bieten mehr Effizienz für die Kabelbaummontage, da Sichtprüfungen nicht immer notwendig sind und die Ausrichtung der Steckverbinder vereinfacht wird. Er zeichnet sich durch eine Einführungsstruktur in Trichterform aus, die eine große Oberfläche zur Ausrichtung des Verbinders bietet und die Herstellung der Verbindung für Bediener, Installateure und Endbenutzer erleichtert. 

Leistungssteckverbinder – Infografik
Leistungssteckverbinder – für Performance entwickelt