Vereinfachte Verkabelung und Wartung mit Leistungssteckverbinderlösungen

MTA 156 Steckverbinder bieten einen zuverlässigen Kabelanschluss für Anwendungen, die diskrete oder Flachbandkabel mit 18 bis 26 AWG verwenden. Sie verfügen über die Schneidklemmkontakt-Technologie (Insulation Displacement Contact (IDC)) für den Masseanschluss ohne Abisolieren von Drähten und sind in 2 bis 24 Positionen mit stapelbaren, stecksicheren Designs erhältlich. Zu den Optionen gehören geschlossene Enden, Durchführung, Verriegelungsrampen und Polarisierungs-Flachkontakte. Diese Steckverbinder ermöglichen den Anschluss von Einzel- oder Massedrähten mit PVC-isolierten Drähten und reduzieren so die Arbeitskosten. Die MTA 156 Stiftleisten aus flammwidrigen Thermoplast sind als gerade oder rechtwinklige Pfosten mit flachem Kraftschluss oder mit Ummantelung lieferbar.

MTA-156-Steckverbinder-Eigenschaften

Produkteigenschaften

MTA-156 Steckverbinder und Stiftleisten & SL-156 und SL-156 Einsätze Dis. (LID) Kontakte und Gehäuse

Produkte anzeigen

 
  MTA-156 SL-156 SL-156 (LID)
Raster (mm/Zoll) 3,96 / .156 3,96 / .156 3,96 / .156
Anschlusstyp Schneidklemm (IDC) Crimp Crimp
Kabel-auf-Kabel-Optionen Ja Nein Nein
Positionen 2-24 1-24; 2-10** 2-24
Leiterquerschnitt (AWG) 16-18 24-18 24-16
Drahtisolierung (max.) .095*
2,4
.105
2,67
.112
2,84
Nennstrom (A) 7 10 10
Nennspannung: max. (VAC) 600 250 250
Betriebstemperatur Bereich (°C) –55 bis +105 –25 bis +105 –25 bis +105
UL-Brandschutzklasse V-0 & V-2 V-0 V-0
Ersatzkontakte Ja Ja Ja

*Wenn jeweils eine Position nach der anderen angeschlossen wird. 

** mit durchgehender Platinenverriegelung

muster-Icon
Testen, bevor Sie kaufen? Klicken Sie hier, um Muster anzufordern.
  1. Crimpen eines MTA-Steckverbinders mit einem Handwerkzeug (Englisch)

In diesem kurzen und informativen Video wird gezeigt, wie Sie mit einem Handwerkzeug von TE (PN 58074-1) einen MTA-Steckverbinder crimpen. Das Video beschreibt auch, wie Sie eine auf einem Bedienerfehler basierende Blockierung beheben.

mta-portable-tooling
Tragbare MTA Werkzeuge