Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TSJ Gießharzmuffen sind einfach zu montieren. Sie sind eine Komponente des Kabelgarniturenangebots von TE – seit mehr als 60 Jahren für seine Erfahrung, Zuverlässigkeit und Qualität bekannt. Transparente steife Muffenaußengehäuse aus Polystyrol mit hoher Stoßfestigkeit bieten großzügige Verbindungsabmessungen und ermöglichen eine einfache Überprüfung der Anschlusspositionierung und des Füllens mit Gießharz. Die TSJ Muffen von TE sind für 2-, 3- und 4-adrige Energiekabel mit einer Nennspannung bis 0,6/1,0 (1,2) kV ausgelegt. Das Füllen der Muffe wird dank eines bequemen Fülltrichters und der Abdichtungskappe erleichtert.

Die Muffengehäuse werden komplett mit vorab angebrachten Abdichtungsstreifen aus Schaumstoff, Befestigungsclips und Abdichtungsband geliefert. Diese Steckverbinder sind mit geformten Isolierabdeckungen ausgestattet, die eine zuverlässige und robuste Isolierung bieten, die Montagezeit verkürzen und Arbeiten unter Spannung einfacher und sicherer machen.

Für Anwendungen über 70 mm² enthalten die Kits scherkontrollierte Schraubverbinder, geeignet für mehrdrähtige, massive, sektorale und runde Leiter.

Komponenten zur Erdung der Bewehrung sind im Kit enthalten. Die Durchgangsverbindung ist ein isolierter, flexibler Leiter mit einer Kurzschlussfestigkeit, die für abgesicherte Stromkreise geeignet ist.

Die Muffen werden mit einem qualifizierten und bewährten Gießharz gefüllt, optional entweder mit zweiteiligem Polyurethangießharz oder mit

Guroflex-N™ ist ein umweltfreundliches Harz. Jede Option wird in flexiblen Folienbeuteln zum einfachen Mischen und Ausgießen geliefert. Die Gießharzkits haben eine Haltbarkeit von 2 Jahren.

Jedes Muffenkit enthält eindeutige und detaillierte Montageanweisungen. Die einzelnen Komponenten des Kits sind durch die robuste Verpackungsbox mit eindeutiger Kennzeichnung gut geschützt.

 

TOP-MERKMALE

  • Ein umfassendes Sortiment an Gießharz-Geradverbindungsmuffen und Abzweigmuffen für armierte Niederspannungs-Energiekabel mit Leiterquerschnitten bis 400 mm²
  • Aufgrund der großzügigen Abmessungen für moderne Schraubverbinder kein Spezialmontagewerkzeug erforderlich
  • Die im Kit enthaltene Harzkomponente in einem Zweikammerbeutel bietet Isolierung, Abdichtung und mechanischen Schutz für die installierte Muffe.
  • Transparente, formstabile Muffenschalen zur Unterstützung einer korrekten Montage
  • Komponenten zur Sicherstellung der Bewehrungskontinuität sind in jedem Kit enthalten
  • Nach nationalen und internationalen Leistungsstandards qualifiziert
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abzweiggeometrie  Y

  • Materialsystem  Zweiteiliges Polyurethan

  • Lebensdauer  3 Jahre | Unbegrenzt

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Gehäusedichtung  Clip

  • Füllpackung (D/C)  Doppelkammerbeutel

  • Kabelabdichtungsmethode  Schaum

  • Kabelmuffentyp  Klemme | Mechanische Eigenschaften

  • Füllstoff  Polyurethen-Gießharz | PowerGel | PU RAPID 4300B/GUROFLEX

  • Montagetechnik  Gießharz

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Abzweigmuffe | Endkappe | Gelmuffe für Niederspannung | Inline-Kabelmuffe | Klemmverbinder | Linkbox | Übergangskasten

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bleihülse | Kupferleitung | Niederspannung – verschiedene

  • Schließmethode  Klammer

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abzweigdrähte (max.)  0 | 1

  • Anzahl der Adern  1 | 4

  • Anzahl der Hauptdrähte (max.)  1 | 2

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 0,6/1 | ≤ 12

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Orange | Schwarz | Transparent

  • Flexibilität  Halbflexibel

  • Isoliermaterial  Plastic | XLPE/EPR

Montage und Anschlusstechnik

  • Mechanische Verstärkung  Kabelbinder

Gehäusemerkmale

  • Schirmungsmaterial  Nein | SWA

Abmessungen

  • Höhe (insalliert)  150 mm [ 5,9 in ]

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Abzweig (max.) (mm²) 6 | 16 | 35 | 70 | 120 | 185 | 300

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (min.) (mm) 5 | 10

  • Höhe (insalliert) (mm) 150

  • Breite (installiert) (mm) 20 | 45 | 50 | 410 | 500 | 518 | 820

  • Länge (installiert) (mm) 115 | 205 | 230 | 300 | 894 | 1053 | 1090 | 1219 | 1231 | 1996 | 2143 | 2175 | 2288

  • Volumen des Füllmaterials (l) 12 | 18.9 | 30 | 41.72 | 46.2 | 46.94 | 83.44 | 93.88

  • Kabelverbindungstyp  Schraubtechnik

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Abzweig (min.) (mm²) 35 | 95

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 6 – 10 | 16 – 35 | 16 – 25 | 35 | 70 – 300 | 70 – 95 | 95 – 300 | 120 – 150 | 185 – 300 | 185 – 240 | 300

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 350 – 500

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 4 | 35 | 70 | 300

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 185 | 300

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (max.) (mm) 17 | 23

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  EN 50393 | ENA TS 09 23 Ausgabe 2

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika | Asien | Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | China | Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton | Pallet | Polybag im Hauptkarton | Teile im Polybeutel | Tüte

  • Verpackungsmenge  1 | 3 | 12

Weitere

  • Produktverwendung  Aufsatzstück, Erdungsstange | Außenbereich und Erdverlegungen | Erdungsverbindung zu Übergangsmuffen | Flexible Endkappe für Gefäßende | Freileitungs-Endverschlussbefestigung | Muffen und Verbinder | Niederspannungs-Erdungsboxklemmenverbindung | Stromkabel

  • Installationsanleitung  Englisch

Literatur