Zuverlässigkeit bei rauen Bedingungen

Unser umfassendes Sortiment an elektrischen Verbindungen und Muffen ist für elektrische Nieder, Mittel und Hochspannungsverbindungen ausgelegt. Sie wurden entwickelt, um den rauen Bedingungen in extremen Umgebungen standzuhalten, und sie überzeugen selbst bei starker Verschmutzung durch langfristige Effizienz und Zuverlässigkeit. Unser Portfolio an Stromkabelverbindungen umfasst Warmschrumpfschläuche, Kaltschrumpfschläuche sowie Gießharzmuffen und Gelmuffen.

Warmschrumpfmuffen und Kabelverbindungen

Unsere Warmschrumpfmuffen haben hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften und bieten damit Isolation, Schutz und Abdichtung für Kabel und Kabelgarnituren. Unsere wärmeschrumpfenden Komponenten bleiben über Jahre hinweg zuverlässig im Einsatz. Sie umfassen: Extrudierte Produkte – Rohre und Schläuche bzw. Hülsen, Formteile – End- und Aufteilkappen, extrudierte Plattenprodukte – Manschetten.

  1. So montieren Sie die Raychem MXSU Übergangsmuffe von TE (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie unsere Raychem MXSU Übergangsmuffe montieren.

Kaltschrumpfmuffen und Kabelverbindungen

Unsere Kaltschrumpfmuffen und Verbinder sind seit 15 Jahren im Feld erprobt. Diese Silikonwerkstoffe gelten als zuverlässiger Isolierstoff, der sich auch für höchste Spannungsklassen eignet. Kaltschrumpfkomponenten sind insbesondere in Branchen, in denen der Einsatz von Brennern eingeschränkt ist, eine ausgezeichnete Lösung. Im Feld erprobt.

  1. Video zum Aufschrumpfen von Kaltschrumpfmuffen (Englisch)

Die Kaltschrumpfmuffe CSJA der Marke Raychem von TE Connectivity ist eine Komplettlösung. Sie ist für den Einsatz mit abgeschirmten 1/C-Stromkabeln (12 kV bis 42 kV) ausgelegt. Schauen Sie sich das CSJA Installationsvideo an, um mehr zu erfahren.

Gelmuffen

Unsere Gelprodukte, wie zum Beispiel Muffen der Produktlinien GTAP, GelWrap, GelBox und RayGel Plus, werden wegen einer schnellen, einfachen und sauberen Montage geschätzt. Sie sind mit PowerGel Abdichtungsgel gefüllt, das für den Dauerbetrieb bei bis zu 90 °C freigegeben und halogenfrei sowie unbegrenzt haltbar ist. Dank des PowerGels, das Ihre Stromkabelverbindungen zuverlässig vor Wasser und Feuchtigkeit schützt. Die Gelprodukte eignen sich für Anwendungen im Außenbereich, in Troglage, unterirdisch oder über Kopf.

  1. GelBox 25 Gelmuffe – Montagevideo (Englisch)

Unsere GelBox 25 Gelmuffen sind montagefreundlich, tauchfähig und UV-beständig. In diesem Video erfahren Sie, wie die Gelmuffen montiert werden.

Gießharz-Hausanschlussmuffen und Kabelverbindungen

Wir entwickeln ein breites Spektrum an umweltfreundlichen, zuverlässigen und leicht zu montierenden Gießharzprodukten, beispielsweise GUROFLEX, RAPID, GUROSIL oder GURONIC. Unsere Gießharze werden in Nieder- und Mittelspannungsmuffen gefüllt und sind ein hervorragendes Mittel, um elektrische Verbindungen zu schützen, zu isolieren und abzudichten. Sie eignen sich für all Ihre Anforderungen, einschließlich Anwendungen in Innen- und Außenbereichen sowie in sehr feuchten Räumen.

  1. BAV-2 Gießharzmuffe mit umweltfreundlichem GUROFLEX-N, Montagevideo

Sehen Sie sich das Montagevideo über unsere BAV-2 Gießharzmuffen mit umweltfreundlichem GUROFLEX-N an. Eine umweltfreundliche, leicht zu benutzende und zuverlässige Muffe.