Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Verkürzen Sie die Montagezeit. Führen Sie eine Vormontage durch. Unsere kompakten, zuverlässigen und sicheren Raychem RSTF lösbaren Anschlüsse helfen, Zeit und Kosten zu sparen.
RSTF

Unser Portfolio an Raychem RSTF lösbaren Anschlüssen wurde entwickelt, um die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen von Offshore-Windparks, Offshore-Umspannwerken und der nächsten Generation von Solarparks zu bewältigen.  

 

Sie sind kompatibel mit den Schaltanlagen und Transformatoren für die Schnittstellendurchführung F einschließlich SIEMENS ENERGY Blue GIS mit Clean Air. Ebenso passen sie problemlos in den begrenzten Raum der neuesten Kompaktschaltanlagen.

 

Unser patentiertes Design ist einfach steckbar, erfordert nur einen Monteur und reduziert die Montagezeit. Auf diese Weise können Sie Turm-, See- und Arraykabel schnell anschließen und trennen. Um Zeit zu sparen und Kosten zu senken, können Raychem RSTF Anschlüsse vormontiert und die Kabel vor dem Offshore-Betrieb vorgetestet werden.

 

Unsere Raychem RSTF Anschlüsse sind wartungsfrei, widerstehen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Korrosion und starken Vibrationen und sind somit auch in rauen Umgebungen sehr zuverlässig.

 

Um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten, können wir Ihr ausgewähltes Kabel und die abgeschirmten Anschlüsse mit unserer Lösung in unseren Labors testen und Montageschulungen organisieren. Da jedes Projekt anders ist, können wir Ihnen zusammen mit unserem engagierten technischen Beratungsteam helfen, eine maßgeschneiderte Lösung zu erstellen.

 

Profitieren Sie von mehr Flexibilität und Anschlussmöglichkeiten dank unseres großen Sortiments an lösbaren Anschlüssen für Querschnitte von 70 mm² bis 1.200 mm². Des Weiteren bieten wir eine breite Palette an Zubehör an, um Inline-Verbindungen herzustellen, an einer Schiene oder Struktur zu befestigen, eine Sackgasseneinrichtung bereitzustellen und Ihr Kabelsystem zu testen.

graue Leiste
  1. Die Zukunft der erneuerbaren Energien stärken – mit Raychem RSTF (Englisch)

Unsere Raychem RSTF Anschlüsse wurden entwickelt, um hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz für Offshore-Windparks, Offshore-Umspannwerke und die nächste Generation von Solarparks zu ermöglichen. Mehr erfahren.

  • Montage des geschirmten TE Raychem RSTF Basisanschluss (Englisch)

  • Montage des geschirmten TE Raychem RSTF Koppelanschluss (Englisch)

  • Montage des TE Raychem geschirmten RSTF Überspannungsableiter (Englisch)

205GW

Ermöglicht in den letzten 10 Jahren Wind- und Solarstromerzeugung.

5GW

Weltweit von Raychem RSTF unterstützte Stromerzeugungskapazität in 66-kV-Offshore-Windparks.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Kompakte Bauweise für Kabel mit Querschnitten von 70 mm² bis 1.200 mm²
  • Einfache Montage auf T-Anschluss aufgrund des patentierten Designs und Montageverfahrens
  • Bis zu 1.800 A und mehr als kombinierter Dauernennstrom
  • Verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten für mehr Flexibilität bei der Verkabelung von Windkraftanlagen
  • Typgeprüft für Kurzschlussstrom von 31,5 kA, kein Metallgehäuse notwendig
  • Moderne lückenlose ZnO-Überspannungsableiter-Bauweise
  • Wartungsfrei und korrosionsbeständig
  • Nennentladungsstrom: 10 kA in Basis- oder Koppelanschluss integriert
Schaltanlagen Siemens
Passen Sie einfach in die neueste Kompaktschaltanlage einschließlich SIEMENS ENERGY Blue GIS mit Clean Air.
Mühelose Montage
Unser patentiertes Design ist einfach steckbar, erfordert nur einen Monteur.
graue Leiste

Mehrere Anschlussmöglichkeiten

Dank unseres umfangreichen Portfolios

     

rstf-bc
BASIS-ANSCHLÜSSE: abgeschirmter T-Anschluss für Typ-F-Durchführung.
rstf-cc
KOPPELANSCHLÜSSE: für Inline- und Parallelanschlüsse.
rstf-sa
ÜBERSPANNUNGSABLEITER: verfügbar als Basis‑ und Koppelanschlüsse.

Anschluss-, Befestigungs- und Isolationszubehör

Für mehr Flexibilität der Projekte

    

Blindstopfen
BLINDSTOPFEN: Bereitstellung von Sackgassen.
Hinterer Stecker
HINTERE STECKER: Dichten das Hinterteil des Anschlusses ab und schützen es.
Endstecker
ENDSTECKER: Befestigen den Anschluss an einer Schiene oder Struktur.
Fixierrahmen
FIXIERRAHMEN: für mechanische Belastbarkeit.
graue Leiste
graue Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Bietet TE geschirmte lösbare Anschlüsse für Kabel bis 1.200 mm² an?

Antwort: Ja, unsere geschirmten lösbaren Raychem RSTF Anschlüsse decken große Kabelquerschnitte von 70 mm² bis 1.200 mm² für Kupfer- oder Aluminiumleiter ab.

 

Frage: Sind die geschirmten lösbaren Anschlüsse von TE für Kupfer Klasse 5/flexible Kabel geeignet?

Antwort: Ja, unsere Raychem RSTF geschirmten lösbaren Anschluss-Kabelgarnituren enthalten Schraubkabelschuhe, die mit flexiblen Kupferkabeln kompatibel sind.

 

Frage: Bietet TE Testzubehör für Raychem RSTF lösbare Anschlüsse an?

Antwort: Ja, wir bieten Zubehör für den Anschluss, die Befestigung, Isolation und Prüfung unserer Raychem RSTF Anschlüsse an.

 

Frage: Sind die geschirmten lösbaren Raychem RSTF Anschlüsse für Offshore-Umgebungen geeignet?

Antwort: Ja, unsere RSTF Anschlüsse können sowohl in Onshore- als auch in Offshore-Windparkumgebungen eingesetzt werden. Sie bestehen aus modifiziertem Silikonkautschuk, der eine hohe Leistung auch bei großen Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit und Salzgehalt gewährleistet. 

 

Frage: Was macht den Raychem RSTF montagefreundlich und zeitsparend?

Antwort: Für die Montage von Raychem RSTF Anschlüssen sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Der mechanische Anschluss stützt sich auf die bewährte Abscherschraubentechnologie, die ohne Spezialwerkzeug wie z. B. Presswerkzeug für Sechskant-Crimp oder Aufdrückwerkzeug für Freileitungsklemmen montiert werden kann. 

 

Frage: Können verschiedene Kabel verbunden werden?

Antwort: Ja. Mit einem Raychem RSTF T-Basisanschluss und einem Koppelanschluss können Kabel mit unterschiedlichen Querschnitten, Konstruktionen und Leitermaterialien verbunden werden.

 

Frage: Was sind die Anwendungsunterschiede zwischen Außenkonus- und Innenkonussystemen?

Antwort: Beide Systeme sind geeignet und bieten unterschiedliche Vorteile, die von Ihren Anwendungsanforderungen abhängen. Wir bieten sowohl Außenkonus- als auch Innenkonussysteme an. So stellen wir sicher, dass wir Ihnen die richtige Lösung für Ihr Projekt anbieten können.

Unsere Raychem RSTF Außenkonusanschlüsse bieten mehrere Anschlussmöglichkeiten für mehr Verkabelungs- und Designflexibilität. Das RSTF Portfolio ermöglicht es Ihnen, dank der Koppelanschlüsse abzweigende Kabel an der gleichen Stelle zu montieren, Ihre Geräte mit Überspannungsableitern zu schützen und Ihr System mit einer breiten Palette an Zubehör zu befestigen, zu isolieren und zu prüfen.
 

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lösbare Anschlüsse – Technologie  Lösbarer Kabelstecker

  • Lösbare Anschlüsse – Steckverbindertyp  Mechanische Eigenschaften

  • Durchführungstyp  1250A

  • Geschirmt  Ja

  • Produktfamilie  RSTF

Elektrische Kennwerte

  • Lösbare Anschlüsse – Spannungsklasse (kV) ≤ 72.5

Sonstige Eigenschaften

  • Lösbare Anschlüsse – Leitermaterial  Aluminium/Kupfer

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Ja

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Ja

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

  • Emissionsfrei  Ja

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission  Ja

  • Applikationstyp  T-Anschluss

Industriestandards

  • Designanforderung  IEC 60840

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RSTF

Literatur