Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Erddrossel-Option  Nein

  • Eingangsverbindungstyp  Schraubklemme

  • Ausgangsverbindungstyp  Reihenklemme

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (A) 6 | 12 | 16 | 25 | 36 | 50

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA) 3.8 | 3.9 | 7

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 3.8 | 6.7 | 7

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten