Einphasige Netzentstörfilter
Verbessern Sie Ihre elektrischen Systeme mit den leistungsstarken einphasigen EMV-Filtern von TE. Diese Filter dienen der Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI). Sie sind für die Aufrechterhaltung der Integrität und Effizienz Ihrer einphasigen Stromanwendungen unerlässlich.
Unsere einphasigen EMV-Filter bieten eine überragende Rauschunterdrückung, indem sie sowohl Gleichtakt- als auch Gegentaktstörungen effektiv dämpfen. Diese vielseitigen Lösungen sind äußerst zuverlässig und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, darunter Industrieanlagen, medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik. Mit ihrem kompakten Design bieten unsere Filter eine platzsparende Lösung. Sie lassen sich leicht in verschiedene Anlagen integrieren. Sie sind in einer Reihe von Stromstärken erhältlich, um den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden und bieten eine hohe Stromkapazität für anspruchsvolle Anwendungen. Der Einsatz unserer EMV-Filter ermöglicht die Konformität mit EMV-Normen und -Vorschriften. Darüber hinaus schützen Sie Ihre Produkte und Systeme vor potenziellen elektromagnetischen Störungen.
Anwendungsbereiche
Einphasige Filter
- Einphasige und DC-Anwendungen in der Industrie
- Gewerbe
- Medizintechnik
Eigenschaften und Vorteile
Einphasige Filter
- Ströme bis zu 60 A
- Einphasige und Gleichspannungen bis zu 350 V
- Vielseitige Serie mit zahlreichen Leistungs- und Anschlussmöglichkeiten