ENERGIELÖSUNGEN
Die Stromnetze von morgen stärken.
Verbindungs-, Schutz- und Überwachungslösungen, die Ihre Stromnetze dabei unterstützen, den steigenden Energiebedarf zuverlässig zu decken – heute und in den kommenden Jahren.
Einfachere Montage. Smarte Lösung Längere Lebensdauer.
Der Strombedarf steigt kontinuierlich, während der Spielraum für Fehler immer kleiner wird. Stromnetze, die ursprünglich für ein stetiges, vorhersehbares Wachstum ausgelegt waren, müssen sich heute innerhalb weniger Monate an neue Anforderungen anpassen, höhere Lasten bewältigen und mehr erneuerbare Energien integrieren – und das häufig mit weniger erfahrenem Fachpersonal vor Ort. Die eigentliche Herausforderung liegt selten in der Stromerzeugung. Die Herausforderung besteht darin, den erzeugten Strom zuverlässig dorthin zu transportieren, wo er benötigt wird.
Wir schaffen diese Zuverlässigkeit – Verbindung für Verbindung. Wir unterstützen Ihre Montageteams dabei, die Montage sicher und zuverlässig durchzuführen, Ihre Netzbetreiber dabei, Fehler zu lokalisieren, bevor sie zu längeren Stromausfällen führen, und tragen dazu bei, dass Ihre Stromnetze über Jahrzehnte hinweg geschützt und zuverlässig in Betrieb bleiben. Denn: Every Connection Counts.
455GW
der Solar- und Windenergiekapazität weltweit wird mit unseren Lösungen ermöglicht¹
130+
Länder, in denen wir mit Energieversorgungsunternehmen, Projektentwicklern, EPC-Unternehmen und OEMs zusammenarbeiten²
~70
Jahre Erfahrung in der Praxis, seit unsere Marke Raychem Pionierarbeit in der Wärmeschrumpftechnologie geleistet hat³
Lösungen für die Stromnetze, die Sie aufbauen und betreiben
Jedes Stromnetz steht vor eigenen Herausforderungen: alternde Anlagen, extreme Wetterereignisse und Wildtiere, die die Netzzuverlässigkeit gefährden, enge Fristen für den Netzanschluss von Solar- und Windenergieprojekten sowie hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit und eine schnelle Bereitstellung der Stromversorgung in Rechenzentren. Unsere Lösungen helfen Ihnen, diese Herausforderungen zu bewältigen – von erdverlegten Stromnetzen, Umspannwerken und Freileitungen bis hin zu Solarparks, Windparks und der Stromversorgungsinfrastruktur von Rechenzentren.
Energieübertragung und -verteilung
Machen Sie erdverlegte Stromnetze, Umspannwerke und Freileitungen fit für höhere Lasten, anspruchsvollere Umgebungsbedingungen und eine längere Lebensdauer.
Netzüberwachung
Probleme frühzeitig erkennen, Fehler schneller lokalisieren und die Stromversorgung zügiger wieder herstellen: mit Überwachungslösungen von TE.
Anlagen- und Tierschutz
Schützen Sie spannungsführende Anlagen mit Schutzabdeckungen, Schutzvorrichtungen und Vogelflugmarkierungen vor Tieren, um Stromausfälle zu vermeiden.
Solarenergie
Steckverbinder und EBoS-Lösungen, die die Montage beschleunigen und einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb großer Solaranlagen unterstützen.
Windenergie
Verbindungs- und Schutzlösungen für Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen, Sammelnetze und die von ihnen versorgten Umspannwerke.
Stromversorgung für Rechenzentren
Erdungs-, Schutz- und Stromverbindungslösungen, die eine schnelle Inbetriebnahme von Rechenzentren und einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb unterstützen.
Einige Stromnetze werden unter ganz besonderen Bedingungen betrieben: strenge Qualifikationsanforderungen in Kernkraftwerken, ständige Vibrationen auf Bahn- und U-Bahn-Strecken, Staub, Feuchtigkeit und hohe Belastungen im Bergbau sowie korrosive Umgebungsbedingungen in petrochemischen Anlagen und auf See. Jede dieser Anwendungen erfordert Verbindungs- und Schutzlösungen, die auf die jeweiligen Umgebungsbedingungen abgestimmt sind und auf unserem Know-how in der Materialwissenschaft und unserer langjährigen Praxiserfahrung basieren.
Ein Partner für Verbindungslösungen – von der Planung bis zum Betrieb
Von Beratungs- und Konstruktionsdienstleistungen, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösung helfen, bis hin zu Montageschulungen und der Überwachung der Montage vor Ort, die eine fachgerechte Ausführung sicherstellen: Mit uns haben Sie einen einzigen Partner für Verbindungslösungen – von der ersten Planung bis zur Inbetriebnahme des Stromnetzes.
Dahinter steht ein Portfolio, das das gesamte Stromnetz abdeckt: Kabelgarnituren, Steckverbinder und Verbindungselemente für Frei- und Erdkabelleitungen, Isolationslösungen, Überspannungsableiter und Tierschutzlösungen, Netzüberwachung und -automatisierung, Messtechnik sowie PV-Steckverbinder. Unser Portfolio umfasst Marken, auf die Energieversorgungsunternehmen, EPC-Unternehmen, OEMs und Montagefachkräfte seit Generationen vertrauen, darunter Raychem, Richards, Hager, Kries, AMPACT, UTILUX und Crompton Instruments. Wir sind die Marken, auf die Sie sich verlassen können.

e
e
e