Wiederherstellung von Leitungen und Kabeln in den Originalzustand durch Geflecht- und Ummantelungsreparatur

Wir bringen jahrzehntelange Erfahrung und Innovationskraft aus der Luft- und Raumfahrt ein, um praktische Herausforderungen im Bereich der Instandhaltung zu bewältigen. Unser Reparaturset mit seitlichem Zugang stellt einen Paradigmenwechsel in der Flugzeugwartung dar und bietet Betreibern und OEMs eine Möglichkeit, die Verfügbarkeit von Flugzeugen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Sicherheits- und Reparaturstandards einzuhalten. Für Flugzeugbetreiber, die im Rahmen von Wartungs- und Verfügbarkeitsverträgen tätig sind, unterstützt diese bahnbrechende Technologie unmittelbar die Einsatzbereitschaft der Flotte und senkt gleichzeitig die Betriebskosten.

Revolutionäre Flugzeugkabelwartung durch In-situ-Reparaturtechnologie

Innovation mit früher Time-to-Market Wenn Kabel in Flugzeugen beschädigt werden, erfordern aktuelle Lösungen ein Durchtrennen und erneutes Verbinden mittels Lötmuffen oder Crimpverbindungen. Dieser Prozess macht das Trennen und Entfernen des Leitungssatzes sowie eine vollständige Neuprüfung erforderlich, was zu erheblichen Arbeitskosten, Standzeiten des Flugzeugs und betrieblichen Auswirkungen führt. 

 

Unser Kabelschirm-Reparaturset mit seitlichem Zugang verändert die Flugzeugwartung grundlegend, indem es die Reparatur beschädigter Kabelummantelungen und Geflechtabschirmungen vor Ort ermöglicht – ohne Leiter durchtrennen oder Leitungssätze trennen zu müssen. Diese bahnbrechende Lösung eliminiert unnötige Standzeiten des Flugzeugs bei gleichzeitiger Erhaltung der elektrischen Integrität und der Sicherheitsstandards.

KABELSCHIRM-REPARATURSET MIT SEITLICHEM ZUGANG

Hauptmerkmale und Vorteile

Kabelschirm-Reparaturset mit seitlichem Zugang

1. In-situ-Reparaturfähigkeit:

  • Der seitliche Zugang macht das Durchtrennen der Hauptleiter überflüssig
  • Reparaturen werden direkt am Flugzeug durchgeführt, ohne den Leitungssatz zu entfernen


2. Materialien und Verarbeitung in Flugzeugqualität:

  • Dauerhafte Wiederherstellung von Abschirmung und Ummantelung gemäß den Originalspezifikationen
  • Erfüllt die strengen Reparaturstandards der Luft- und Raumfahrt


3. Wartungsfreundlicher Prozess:

  • Einfache Montage mithilfe eines handelsüblichen Heißluftgeräts mit Reflektor
  • Reduziert die Komplexität der Wartung sowie den Schulungsaufwand


4. Betriebliche Effizienz:

  • Macht die durch das Trennen des Leitungssatzes ausgelöste Requalifizierungsprüfung überflüssig
  • Erhält die ursprüngliche Integrität und Leistung des Leitungssatzes

Anwendungsbereiche

Kabelschirm-Reparaturset mit seitlichem Zugang

Wichtige Branchen 

• Kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrtindustrie

• OEM-Flugzeughersteller 

• Weltweit tätige Wartungs- und Reparaturdienstleister für das Militär 

• MRO-Betriebe für Luft- und Raumfahrthersteller


ZIELPLATTFORMEN: Alle Branchen, die geflochtene Leitungen mit Anforderungen an die elektromagnetische Abschirmung einsetzen