Elektrische Kabelreparatur-Sets, die den anspruchsvollen Anforderungen heutiger Militärkunden gerecht werden

Unsere Kabelreparatursets gemäß Verteidigungsstandard 81-41 (Level J) ermöglichen eine problemlose Reparatur von elektrischen Kabelformen mithilfe verschiedener Heiß- und Kaltreparaturtechniken und eignen sich ideal für anspruchsvolle Reparaturen vor Ort.

TE Connectivity bietet eine Reihe von Reparatursätzen für elektrische Kabel an, die die anspruchsvollen Anforderungen der Kunden aus dem Militärbereich erfüllen. Die Kits sind für die Reparatur von elektrischen Kabeln mit einer Vielzahl von Heiß- und Kaltreparaturtechniken konzipiert. Diese ermöglichen Reparaturen an Stellen, an denen kein Zugang zu den Enden möglich ist und keine Wärmequelle zur Verfügung steht.

Wichtige Merkmale

Elektrisches Kabelreparatur-Set

BOXEN
 

  • Hergestellt aus hochschlagfestem strukturellem Copolymer-Polypropylen (Schutzart IP68)
  • Def. Standard 81-41 Level J
  • Blockierungsfreies Entlüftungsventil und Verriegelungen
  • Das Design stellt sicher, dass der Deckel bei starken Stößen nicht zusammengedrückt wird


REPARATUR
 

  • Minimale erforderliche Kenntnisse
  • Komplettes Werkzeugset im Lieferumfang enthalten.
  • Umfassende Kundenbetreuung/Schulung verfügbar
  • Ersatzteile leicht verfügbar