Zubehör für die Ventilautomatisierung

Betätiger für Stellungsüberwacher werden auf der Welle des pneumatischen Antriebs montiert; bei der 90-Grad-Drehung aktiviert ihr metallisches oder magnetisches Schaltelement einen der beiden Sensoren und signalisiert so, ob die Armatur geöffnet oder geschlossen ist. Gut sichtbare Betätiger, anpassbar an unterschiedliche Wellendurchmesser der Antriebe. Die Anzeigebetätiger der Baureihe FLEX INDICATOR sind für den Anbau an die Stellungsüberwacher der Baureihen M31 und M32 ausgelegt. Sie lassen sich an pneumatischen Antrieben mit unterschiedlichen Wellenhöhen und -durchmessern montieren.

Schwenkbetätiger für Stellungsüberwacher

Farbcodierte Anzeige:
Die Stellungsüberwacher sind mit einer farbcodierten optischen Vor-Ort-Anzeige lieferbar; Blau signalisiert eine geöffnete, Grün eine geschlossene Armatur. Das Gerät verfügt über zwei magnetische oder metallische Betätiger, die die internen Sensoren des Stellungsüberwachers auslösen und so die Offen- bzw. Geschlossen-Stellung der Armatur fernübertragen.


Pfeilanzeige:
Die Stellungsüberwacher sind mit einer optischen Pfeil-Vor-Ort-Anzeige und einstellbarem Erfassungswinkel lieferbar. Das Gerät verfügt über zwei magnetische oder metallische Betätiger, die die internen Sensoren des Stellungsüberwachers auslösen; diese übertragen die Offen- bzw. Geschlossen-Stellung der Armatur an die Leittechnik.

 

Anzeige „Offen/Geschlossen":
Die Stellungsüberwacher sind mit einer weithin sichtbaren optischen Vor-Ort-Anzeige lieferbar. Diese zeigt die Offen- bzw. Geschlossen-Stellung der Armatur an und verfügt zusätzlich über zwei magnetische oder metallische Betätiger, die die internen Sensoren des Stellungsüberwachers auslösen; diese übertragen die Stellung an die Leittechnik.