Digitale und analoge Stellungsregler
Stellungsregler werden nach Eingangssignal, Antriebsbauart und Antriebsfunktion klassifiziert. Sense-Stellungsregler sind als pneumatische und elektropneumatische Ausführungen, als I/P-Wandler mit oder ohne HART-Kommunikation sowie mit Hall-Effekt-Technologie erhältlich. Ergänzend steht ein Zubehörprogramm zur Verfügung, unter anderem Booster und Montagekonsolen.
Anwendungsbereiche
- Fluidsteuerung
- Öl- und Gasraffination
- Energieerzeugung
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Zucker- und Alkoholfabriken
- Wasser- und Abwasseraufbereitung
- Papier- und Zellstoffindustrie
- Maritime Anwendungen
- Weitere Industriezweige
Digitaler Stellungsregler – die passgenaue Lösung
Einfache Kalibrierung, Digitalanzeige und automatische Inbetriebnahme
Der intelligente Stellungsregler PD100 entspricht der Schutzart IP66 und ist für den Einsatz unter den rauesten Umgebungsbedingungen im industriellen Bereich ausgelegt. Sein geringer Luftverbrauch und sein schnelles Ansprechverhalten tragen zu einem effizienten Betrieb bei, der den Vibrationen in den meisten Industrieanlagen standhält. Der PD100 ist kompakt gebaut, lässt sich an Schwenk- und Linearantrieben montieren und wird in Anwendungen mit einfach- oder doppeltwirkenden Antrieben eingesetzt. Die Spannungsversorgung des Stellungsreglers erfolgt direkt über den 4–20-mA-Regelstromkreis.
Die digitalen Stellungsregler der Baureihe PD100 eignen sich für Schwenk- und Hubarmaturen. Sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und lassen sich einfach montieren. Sie sind in der Zündschutzart Ex tb (Schutz durch Gehäuse) zertifiziert und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit brennbarem Staub der Zonen 21 und 22 geeignet.
Digitaler Stellungsregler mit vollem Funktionsumfang
Optional mit HART-Kommunikation und Multifunktionsanzeige mit Konfigurations- und Selbstabgleichsfunktion
Der intelligente Stellungsregler PD200 entspricht der Schutzart IP66 und ist für den Einsatz unter den rauesten Umgebungsbedingungen im industriellen Bereich ausgelegt. Sein geringer Luftverbrauch und sein schnelles Ansprechverhalten tragen zu einem effizienten Betrieb bei, der den Vibrationen in den meisten Industrieanlagen standhält. Der PD200 ist kompakt gebaut, lässt sich an Schwenk- und Linearantrieben montieren und wird in Anwendungen mit einfach- oder doppeltwirkenden Antrieben eingesetzt. Die Spannungsversorgung des Stellungsreglers erfolgt direkt über den 4–20-mA-Regelstromkreis. Optional ist das Gerät mit HART-Technologie lieferbar und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Es ist als eigensicher zertifiziert und verfügt über die Schutzart IP66 gegen das Eindringen von Wasser.
Die digitalen Stellungsregler der Baureihe PD200 eignen sich für Schwenk- und Hubarmaturen und bieten eine Komplettlösung für Alarmierung und Diagnose — für eine produktivere Anlage und weniger Stillstandszeiten. Ein geringer Luftverbrauch und eine schnelle Ansprechzeit tragen zu einem effizienten Betrieb bei und gewährleisten die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen in den meisten rauen Umgebungen. Optional sind ein HART-Kommunikationsmodul und ein Rückmeldesignal von 4 mA bis 20 mA erhältlich.
PFLEX Analoge Stellungsregler
Stellungsregler für Schwenk- und Hubarmaturen
PFLEX-Stellungsregler empfangen das Eingangssignal des Prozessreglers und modulieren den Zuluftdruck zum Antrieb des Stellventils; die Antriebsstange wird dadurch präzise und proportional zum Eingangssignal positioniert. Sie lassen sich an Antrieben unterschiedlicher Bauart montieren und verfügen über ein robustes Gehäuse für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen — ohne Präzisionsverlust.
Der PFLEX-Stellungsregler empfängt das Eingangssignal des Prozessreglers und moduliert den Zuluftdruck zum Antrieb des Stellventils; die Antriebsstange wird dadurch präzise und proportional zum Eingangssignal positioniert. Dank seiner vielseitigen Bauform und hochwertigen Fertigung ist der PFLEX mit pneumatischen Antrieben unterschiedlicher Bauart einsetzbar. Das Gerät ist für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen ausgelegt — ohne Präzisionsverlust.
PD Hart Digitale Stellungsregler
Digitaler Stellungsregler für Schwenk- und Hubarmaturen
Die digitalen Stellungsregler der Baureihe PD HART eignen sich für Schwenk- und Hubarmaturen. Sie verfügen über ein HART-Kommunikationsmodul und ein Signal von 4 mA bis 20 mA.
Der digitale Stellungsregler PD HART empfängt das Eingangssignal digital über das HART-Protokoll und steuert den Zuluftdruck zum Antrieb des Stellventils; die Antriebsstange wird dadurch präzise positioniert.
Die Konfiguration über das HART-Protokoll erfolgt wahlweise vor Ort mittels Magnetstift oder aus der Ferne über den Palm-OS-basierten Konfigurator HPC401.
Zu den Konfigurationsfunktionen zählen der Selbstabgleich mit automatischer Ermittlung von Antriebsverhalten und Hub, die Anpassung der Durchflusskennlinie sowie die Erfassung der Stellzeit. Das Gerät lässt sich an Hub- und Schwenkantrieben aller Bauarten und Fabrikate montieren — einfach- wie doppeltwirkend.
Laden Sie unseren Produktleitfaden mit dem vollständigen Portfolio an Lösungen zur Armaturenüberwachung und -automatisierung herunter. Enthalten sind Stellungsüberwacher für Schwenk-, Hub- und Membranarmaturen, Magnetventile, digitale und analoge Stellungsregler, Stellungsrückmelder, I/P-Wandler und pneumatische Booster — jeweils mit elektrischen Ausführungen, Ex-Zulassungen, Gehäuseoptionen und Bestellschlüsseln für jede Produktfamilie.
e
e