Drahtlose IoT-Lösungen
Die drahtlosen IoT-Sensoren von TE Connectivity (TE) bieten Lösungen für Kurz- und Langstreckenkommunikation, indem sie Bluetooth® Low Energy (BLE) und LoRaWAN® nutzen. Das Wireless-Sensorportfolio von TE – bestehend aus Schwingungs-, Feuchte- und Drucksensoren – ist speziell für den Einsatz in abgelegenen sowie industriellen Umgebungen ausgelegt.
Diese robusten Sensoren wurden für raue und explosionsgefährdete Umgebungen entwickelt und zertifiziert und bieten eine lange Betriebsdauer. Dank konfigurierbarer Übertragungsschwellen reduzieren sie den Wartungsaufwand sowie den Bedarf an Eingriffen vor Ort. Die drahtlosen Sensoren von TE eignen sich ideal für platzkritische und anspruchsvolle industrielle Umgebungen wie Versorgungsinfrastrukturen, Rechenzentren, landwirtschaftliche Umgebungen, industrielle HLK-Systeme (Heizung, Lüftung, Klimatisierung) sowie Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie.
Ausgewählte Serien
Die drahtlosen Sensoren der N-Serie von TE Connectivity, einschließlich der Produktfamilien 5xxxN, 6xxxN und 8xxxN, wurden entwickelt, um eine zuverlässige Zustandsüberwachung bei minimalem Montage- und Einrichtungsaufwand zu ermöglichen. Ausgelegt für anspruchsvolle reale Einsatzbedingungen kombinieren sie robuste drahtlose Kommunikation, schnelle Konfiguration und industrielle Langlebigkeit, um Ihre Betriebsabläufe mit geringerer Komplexität aufrechtzuerhalten.
Drahtloser Vibrationssensor 8xxxN
Die drahtlosen Schwingungssensoren 85x1N (Bluetooth) und 89x1N (LoRaWAN) bieten eine hervorragende Auflösung mit einer Bandbreite von bis zu 10 kHz. Beide 8xxxN-Modelle wurden speziell für raue Umgebungen konzipiert, verfügen über die Schutzart IP66/67 und sind nach ATEX, NEC & CSA sowie CE & FCC zertifiziert. Die lange Batterielebensdauer in Kombination mit dem hochstabilen piezoelektrischen Kerndesign erfordert nur minimalen Wartungsaufwand und gewährleistet eine hohe Langzeitstabilität. Dank der Kompatibilität mit industriellen Standard-Montagetechniken lassen sich die Sensoren einfach installieren und sowohl an bestehenden Anlagen als auch an neuen Maschinen problemlos einsetzen.
6xxxN Drahtloser Druckmessumformer
Die Modelle 65xxN (Bluetooth) und 69xxN (LoRaWAN) bieten praxisnahe und effiziente Lösungen für industrielle Überwachungsanforderungen. Die kompakten Sensoren lassen sich problemlos in beengte Einbauräume sowie in unterschiedlichste Umgebungsbedingungen integrieren. Dank ihrer Fähigkeit, einen weiten Druckmessbereich abzudecken, vereinfachen sie die Systemintegration und ermöglichen die Konsolidierung mehrerer Sensoren, die bislang für spezifische Druckbereiche ausgelegt waren. Die Modelle 65xxN und 69xxN wurden für die periodische Zustandsüberwachung entwickelt und bieten ein breites Erfassungsspektrum, eine lange Batterielebensdauer sowie hohe Sicherheitsstandards – vereint in einem wartungsfreundlichen Gesamtkonzept.
5xxxN Drahtloser Feuchtigkeitssensor
Die drahtlosen IoT-Feuchtesensoren der Modelle 55xxN (Bluetooth) und 59xxN (LoRaWAN) erfassen Messdaten, die es Betreibern ermöglichen, Feuchtigkeitswerte in Echtzeit zu überwachen und so ungeplante Stillstandszeiten zu reduzieren.