Rechenzentrum

Anwendung

Die Rolle von Wireless-Protokollen im industriellen Sensordesign

Die frühzeitige Auswahl des richtigen Protokolls im Designprozess stellt sicher, dass Batterielebensdauer, Flexibilität bei der Bereitstellung und Wartungs-Workflows den realen Anforderungen der Anwendung entsprechen.

Funkreichweite, Stromverbrauch, Datenrate und regulatorische Grenzwerte zu definieren, was industrielle drahtlose Sensoren realistischerweise in der Praxis leisten können. Da sich BLE und LoRaWAN in diesen Parametern stark unterscheiden, ist die Wahl des Protokolls eine frühe architektonische Entscheidung. Die Wahl bestimmt Batterielebensdauer, Flexibilität bei der Bereitstellung, Wartungs-Workflows und Compliance-Verpflichtungen für alle Sensortypen.

Bluetooth Low Energy

BLE (Bluetooth Low Energy) bietet Kurzstrecken-Konnektivität bei sehr geringem Energieverbrauch und eignet sich daher gut für batteriebetriebene Sensoren, die eine lokale Interaktion oder eine periodische Datenübertragung erfordern.

 

  • Bereich: In der Regel 10–40 Meter in Innenräumen, mit größeren Reichweiten unter günstigen Bedingungen oder bei Verwendung des Coded PHY.
  • Stromverbrauch: Sendeströme im Bereich von 1–15 mA mit Tief-Schlaf-Betrieb zwischen den Sendebursts. Optimiert für kurze, interaktive Datenaustausche.
  • Batterielebensdauer: Monate bis Jahre, abhängig vom Advertising-Intervall oder im verbundenen gekoppelten Modus, der Meldehäufigkeit und der Batteriekapazität.
  • Datenrate: Bis zu 1–2 Mbps für Konfiguration und Diagnose. BLE unterstützt außerdem einen Coded-PHY-Modus, der den effektiven Durchsatz reduziert, jedoch die Reichweite und Robustheit durch die Anwendung von Vorwärtsfehlerkorrektur und Symbol-Spreizung erheblich verbessert. Dies macht BLE in verdeckten oder metalldichten industriellen Umgebungen zuverlässiger.

 

BLE vereint moderate Datenraten, niedrigen Energieverbrauch und vorhersehbare Kurzstreckenleistung und ist damit besonders für lokale Überwachungsaufgaben, die Inbetriebnahme sowie technikergesteuerte Interaktionen in industriellen Umgebungen mit hoher Gerätedichte geeignet.

Coded PHY

Was Coded PHY für industrielle Sensoren bedeutet

 

Der Coded-PHY-Modus von BLE erweitert die Reichweite von Kurzstreckenverbindungen durch den Einsatz von Vorwärtsfehlerkorrektur (Forward Error Correction, FEC) und Symbolspreizung zur Verbesserung der Empfängerempfindlichkeit. Obwohl dadurch die effektive Datenrate reduziert wird, erhöht Coded PHY die Robustheit der Verbindung deutlich – insbesondere in metallintensiven Technikräumen, auf Dachanlagen sowie in teilweise abgeschirmten Gehäusen. Für reine BLE-Geräte sowie LoRaWAN-Geräte mit BLE ermöglicht Coded PHY eine zuverlässige Sensorverbindung für Inbetriebnahme- und Diagnoseaufgaben – selbst unter schwierigen HF-Bedingungen.

LoRaWAN + integriertes BLE

LoRaWAN wurde für energieeffiziente Kommunikation über große Entfernungen in verteilten Anwendungen entwickelt, bei denen Sensoren über mehrere hundert oder tausend Meter verteilt installiert sein können. Die LoRaWAN-fähigen Sensoren von TE Connectivity integrieren zusätzlich BLE als integrierte Kurzstreckenschnittstelle. Dadurch können Techniker:innen Konfigurationen, Diagnosefunktionen und Firmware-Updates direkt vor Ort durchführen, während LoRaWAN die Ferntelemetrie übernimmt.

 

  • Bereich: Die typische Reichweite beträgt abhängig von Antennenauslegung, Gateway-Positionierung und HF-Bedingungen 1–5 km in halbstädtischen bzw. industriellen Umgebungen sowie bis zu 10–15 km in ländlichen oder offenen Bereichen.
  • Stromverbrauch: Die Sendeströme von LoRaWAN liegen typischerweise bei 20–40 mA, während die Tiefschlafströme im Mikroampere-Bereich liegen. Aufgrund der geringen Übertragungsfrequenz bleibt der Gesamtenergieverbrauch sehr niedrig. BLE wird ausschließlich für kurze Service- und Konfigurationsvorgänge genutzt, wodurch die Batterielaufzeit kaum beeinflusst wird.
  • Batterielebensdauer: Selbst mit vergleichsweise geringer Batteriekapazität sind mehrjährige Betriebszeiten möglich, da lange Schlafintervalle und ein hocheffizienter Duty Cycle den Energieverbrauch minimieren. Da BLE nur während lokaler Wartungs- und Serviceereignisse aktiv ist, bleibt der Einfluss auf den Energieverbrauch minimal.
  • Datenrate: LoRaWAN unterstützt sehr niedrige, für periodische Telemetrie optimierte Datenraten. BLE bietet eine Kurzstreckenbandbreite von 1–2 Mbit/s für Konfiguration, Diagnosefunktionen und Firmware-Updates, wenn sich Techniker:innen direkt vor Ort befinden.

 

LoRaWAN ermöglicht eine Reichweite im Kilometerbereich bei äußerst geringem Gesamtenergieverbrauch, während integriertes BLE einen komfortablen lokalen Zugriff bereitstellt. Diese Kombination ermöglicht die Umsetzung von Ferntelemetrie- und Vor-Ort-Serviceprozessen innerhalb einer einheitlichen Geräteplattform.

Protokollauswahl

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Vorteile, Herausforderungen und am besten geeigneten Anwendungsfälle der oben beschriebenen Protokollfamilien zusammen.

Protokoll Entscheidende Vorteile Herausforderungen Bestgeeignete Anwendung
BLE
  • Geringer Energieverbrauch bei schnellen Aktivierungs- und Reaktionszeiten
  • Moderate Datenraten für Konfiguration, Diagnosefunktionen und die Datenübertragung über kurze Distanzen
  • Das weltweit harmonisierte 2,4-GHz-Band vereinfacht Zertifizierung und SKU-Management
  • Begrenzte Reichweite (von wenigen Metern bis zu mehreren zehn Metern)
  • Leistung empfindlich gegenüber Überlastung im 2,4-GHz-Band
  • Nicht für Ferntelemetrie mit langen Übertragungsintervallen geeignet 
  • Inbetriebnahme über kurze Distanzen
  • Mobile Interaktion
  • Lokaler Datenabruf
  • Dichte Umgebungen mit zahlreichen Geräten
LoRaWAN (mit BLE für lokalen Zugriff)
  • Langstreckenkommunikation im Sub-GHz-Bereich (von mehreren hundert Metern bis zu mehreren Kilometern)
  • Ultraniedriger Duty Cycle ermöglicht mehrjährige Batterielebensdauer
  • BLE ermöglicht eine schnelle und komfortable Konfiguration und Diagnose direkt vor Ort
  • Regionsspezifische regulatorische Anforderungen erfordern mehrere Firmware-Varianten
  • Geringer Datendurchsatz und höhere Latenz bei der Ferntelemetrie
  • Für Aufgaben mit hoher Bandbreite ist bei BLE die Nähe von Techniker:innen erforderlich
  • Fernerfassung
  • Weiträumige Einsätze
  • Geräte mit begrenzter Batteriekapazität
  • Standorte, die sowohl Ferntelemetrie über große Reichweiten als auch Kurzstreckenzugriff für Techniker:innen erfordern

Regulatorische Anforderungen

Regulatorische Anforderungen sind von entscheidender Bedeutung, da sie den rechtlichen Betriebsrahmen für jedes drahtlose Kommunikationsprotokoll definieren. Diese Vorgaben beeinflussen unmittelbar Reichweite, Batterielebensdauer, Reaktionsverhalten und die globale betriebliche Flexibilität.

 

BLE arbeitet im weltweit harmonisierten 2,4-GHz-Band, in dem einheitliche, jedoch strenge regulatorische Vorgaben gelten. Leistungsgrenzen, Anforderungen zur Begrenzung von Störaussendungen sowie Koexistenzmechanismen (wie Adaptive Frequency Hopping) begrenzen die Reichweite, unterstützen jedoch eine vorhersehbare, energieeffiziente Kurzstreckenleistung.


LoRaWAN arbeitet in regionsspezifischen Sub-GHz-ISM-Bändern. Duty-Cycle-Beschränkungen, Kanalpläne und Emissionsmasken variieren je nach Region. Dadurch wird zwar eine energieeffiziente Ferntelemetrie über große Reichweiten ermöglicht, gleichzeitig werden jedoch Datendurchsatz und Übertragungsrate begrenzt sowie regionsspezifische Firmware-Varianten und Zertifizierungen erforderlich.


LoRaWAN-Geräte mit integrierter BLE-Funktionalität müssen sowohl die Anforderungen für LoRaWAN im Sub-GHz-Bereich als auch die BLE-Vorgaben für 2,4 GHz erfüllen. Dies erhöht die Komplexität der Zertifizierung, ermöglicht jedoch sowohl Kommunikation über große Entfernungen als auch die Inbetriebnahme über kurze Distanzen innerhalb eines einzelnen Geräts.


Regulatorische Anforderungen sind kein administrativer Mehraufwand. Sie bestimmen maßgeblich, welche Funktionen ein Gerät in der Praxis erfüllen kann. Die globale Einheitlichkeit von BLE vereinfacht die Implementierung und unterstützt interaktive Anwendungsfälle. Die regionale Variabilität von LoRaWAN erfordert mehr Planung im Vorfeld, ermöglicht jedoch Anwendungen mit großer Reichweite und extrem niedrigem Energieverbrauch. LoRaWAN-Geräte mit BLE bieten hohe Flexibilität, erfordern jedoch besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich Dualband-Konformität und SKU-Management. Bei frühen Architekturentscheidungen bestimmen regulatorische Anforderungen häufig, welche Protokollfamilien überhaupt infrage kommen.

Anwendungsbereiche

Es kann herausfordernd sein, vorherzusagen, wie sich Protokollbeschränkungen in realen Implementierungen auswirken. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Leistung in typischen industriellen Anwendungsszenarien und zeigen die spezifischen Bedingungen auf, unter denen die jeweilige Option besonders effektiv ist.

Inbetriebnahme und Diagnostik

Kompaktanlagen

BLE eignet sich besonders für Sensoren, die in vormontierte Anlagen wie Dachklimageräte, Pumpenskids, Luftaufbereitungssysteme und ähnliche Assets integriert sind, die routinemäßig vor Ort installiert, konfiguriert und gewartet werden. Während der Inbetriebnahme befinden sich Techniker:innen in der Regel nur wenige Meter von der Anlage entfernt, wodurch die BLE-Reichweite von 10–40 m in Innenräumen ideal für die Interaktion geeignet ist. Der moderate Datendurchsatz des Protokolls ermöglicht Konfigurationsübertragungen, Kalibrierungsroutinen und das Auslesen von Diagnoseprotokollen, ohne dass eine Kommunikation über große Entfernungen erforderlich ist. Da die Sendeströme im Bereich von 1–15 mA bleiben und zwischen den Kommunikationsvorgängen Deep-Sleep-Modi genutzt werden, kann der Sensor über Monate hinweg im Ruhezustand verbleiben, bis Techniker:innen eine Sitzung initiieren. Dieses Verhalten eignet sich besonders für vormontierte Anlagen, bei denen Sensoren gelegentlich Kommunikationsvorgänge mit hoher Bandbreite unterstützen müssen, den Großteil ihrer Betriebszeit jedoch in stromsparenden Überwachungszuständen verbringen.


Das weltweit harmonisierte 2,4-GHz-Band von BLE vereinfacht zudem die Implementierung für OEMs, die Anlagen in verschiedene Regionen liefern. Eine einzige SKU kann Inbetriebnahme und Diagnose weltweit unterstützen, ohne regionalspezifische Firmware oder Zertifizierungsvarianten. In dicht belegten Technikräumen oder Anlagenclustern reduziert die vorhersehbare Kurzstreckenleistung von BLE das Risiko von Interferenzen und stellt sicher, dass Techniker:innen zuverlässig eine Verbindung mit dem richtigen Gerät herstellen können. Diese Eigenschaften machen BLE besonders geeignet für gerätezentrierte Workflows, bei denen menschliche Interaktion, kurze Datenübertragungen und vorhersehbare Zugriffsmuster im Vordergrund stehen.

HLK-Anlagen
Industrie-Pumpenskidsystem
Rohrleitungssysteme für Kühltürme und HVAC-Anlagen
Dachmontierte Kältemaschinen

Fernüberwachung von Druckwerten

Dezentrale Wassersysteme

LoRaWAN eignet sich besonders für Drucksensoren, die in kommunalen oder industriellen Wasserverteilungsnetzen eingesetzt werden, in denen die Anlagen weit verteilt und häufig schwer zugänglich sind. Sensoren, die in unterirdischen Schächten, abgelegenen Pumpstationen oder entlang von Rohrleitungen installiert sind, übertragen typischerweise kleine Datenmengen – etwa Druckmesswerte, Temperaturwerte oder Fehlerindikatoren – in Intervallen von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden. Diese Telemetriemuster passen direkt zu den niedrigen Datenraten und dem extrem niedrigen Arbeitszyklus von LoRaWAN und ermöglichen einen mehrjährigen Betrieb selbst mit bescheidenen Batteriekapazitäten. Da Wartungseinsätze vor Ort kostspielig und teilweise mit Risiken verbunden sind, ist die Fähigkeit, über Jahre hinweg ohne Eingriffe zu arbeiten, ein entscheidender Vorteil.

 

Ebenso wichtig ist die große Reichweite des Protokolls in Sub-GHz-Frequenzbändern. In semiurbanen Umgebungen erreicht LoRaWAN typischerweise eine Reichweite von 1 bis 5 km, sodass ein einzelnes Gateway Dutzende verteilter Komponenten anbinden kann. Sub-GHz-Signale durchdringen Erde, Gewölbedecken und Beton effektiver als 2,4-GHz-Alternativen, was die Zuverlässigkeit bei unterirdischen oder teilweise abgeschirmten Installationen verbessert. Regionalspezifische ISM-Vorgaben sind beherrschbar, da Versorgungsunternehmen ihre Systeme in der Regel innerhalb eines klar definierten geografischen Gebiets betreiben. Dadurch reduziert sich der Aufwand für die Verwaltung mehrerer Firmware-Varianten. Für dezentrale Wassersysteme ist LoRaWAN aufgrund der Kombination aus Reichweiten im Kilometerbereich, extrem niedrigem Energieverbrauch und hoher Toleranz gegenüber kleinen, selten übertragenen Datenmengen die praktikabelste Lösung.

Entsalzungstanks
Reservoirs und Pumpstationen
bidirektionale Wasserleitungen
Trinkwasseraufbereitungsanlage

Schwingungsmontage

Industriemotoren für Remote-Anwendungen

LoRaWAN-Geräte mit integrierter BLE-Architektur eignen sich besonders für Schwingungssensoren, die an entfernten Pumpen, Gebläsen und rotierenden Maschinen installiert sind und sowohl eine kontinuierliche Zustandsüberwachung als auch regelmäßige Diagnosen vor Ort erfordern. LoRaWAN stellt die für die routinemäßige Berichterstattung erforderliche Telemetrie mit großer Reichweite und niedrigen Datenraten bereit – beispielsweise für RMS-Schwingungswerte, Temperaturdaten und Fehlerindikatoren – und ermöglicht gleichzeitig durch den Betrieb mit extrem niedrigem Duty Cycle eine Batterielebensdauer von mehreren Jahren.

 

Allerdings erfordert die Schwingungsanalyse bei Wartungsbesuchen oft eine hohe Bandbreite an Interaktionen. Techniker:innen müssen unter Umständen Wellenformdaten auslesen, Kalibrierungsroutinen durchführen oder Firmware-Updates aufspielen – Aufgaben, die die Möglichkeiten von LoRaWAN hinsichtlich Datenrate und Duty Cycle überschreiten. BLE füllt diese Lücke, indem es eine Verbindung mit kurzer Reichweite und hohem Durchsatz nur dann herstellt, wenn ein Techniker physisch anwesend ist. Das BLE-Funkmodul bleibt bis zur lokalen Aktivierung im Ruhezustand. Dadurch wird die Batterielebensdauer geschont und gleichzeitig die Durchführung umfangreicher Diagnose-Workflows ermöglicht.

 

Dieses Dual-Mode-Verhalten ermöglicht es einem einzelnen Gerät, sowohl Remote-Monitoring als auch lokale Serviceeinsätze zu unterstützen, ohne dass separate Hardware erforderlich ist.

Zustandsüberwachung
Wasserkraftwerk
Windkraftanlage

Betriebsumgebung

Auch die Betriebsumgebung beeinflusst die Eignung eines Protokolls – insbesondere in industriellen Anwendungen, in denen extreme Temperaturen, Metallgehäuse und elektromagnetische Störungen die Zuverlässigkeit der Verbindung beeinträchtigen können. Sensoren, die in rauen oder gefährlichen Umgebungen eingesetzt werden, müssen sowohl das HF-Verhalten als auch die Anforderungen an die Sicherheitsklassifizierung berücksichtigen. Wie im HazLoc Classification Guide beschrieben, sind explosionsgefährdete Bereiche Umgebungen, in denen brennbare Gase, Dämpfe oder brennbare Stäube Explosionsrisiken verursachen können. Geräte müssen daher entsprechend der jeweiligen Klasse-, Division- oder Zonenklassifizierung ausgewählt werden. BLE eignet sich besonders für kontrollierte Innenbereiche und dicht belegte Technikräume, während der Betrieb von LoRaWAN in niedrigen Frequenzbereichen Vorteile in Außenbereichen sowie in abgelegenen oder teilweise abgeschirmten Umgebungen bietet. LoRaWAN-Geräte mit integrierter BLE-Funktionalität bieten Flexibilität für Standorte mit gemischten Reichweitenanforderungen, müssen jedoch für die anspruchsvollste Betriebsumgebung zertifiziert werden.

Graue horizontale Trennlinie

Übersicht

BLE unterstützt technikergesteuerte Workflows und Umgebungen mit hoher Gerätedichte, während LoRaWAN Telemetrie über große Reichweiten bei extrem niedrigem Energieverbrauch über weitläufige Bereiche hinweg ermöglicht. Die LoRaWAN-Geräte von TE sind mit BLE für den lokalen Zugriff ausgestattet und kombinieren Fernberichte mit einer bequemen Interaktion vor Ort. Da Reichweite, Energieverbrauch, Datenrate und regulatorische Vorgaben den Betriebsrahmen jedes Geräts definieren, kann die frühzeitige Auswahl des geeigneten Protokolls im Entwicklungsprozess sicherstellen, dass Batterielebensdauer, Implementierungsflexibilität und Wartungs-Workflows den realen Anforderungen der Anwendung entsprechen.