Hochpräzise Drucksensoren der Serie 8XH
Der Drucksensor der Serie 8XH integriert einen MEMS-Chip, einen ASIC-Chip und passive Komponenten in einer isolierten, ölgefüllten Kammer. Durch die Nutzung des Brückenwiderstands des MEMS-Chips sowohl für die Temperatur- als auch für die Druckmessung in derselben Öltemperaturumgebung liefert der Sensor das für die Kompensation erforderliche präzise Temperatursignal vor Ort und ermöglicht eine hervorragende Anfangsgenauigkeit sowie eine ausgezeichnete EMV-Leistung.
Hersteller in den Bereichen Gasübertragung, industrielle Messumformer und Fluidregelung benötigen hochpräzise und zuverlässige Drucksensoren, die Systempräzision ohne Feldkalibrierung ermöglichen. Viele bestehende Lösungen erfordern eine Nachjustierung nach der Montage, verfügen nicht über eine integrierte Temperaturkompensation oder bieten eine unzureichende Medienbeständigkeit für aggressive Prozessumgebungen. Die Serie 8XH umfasst die Modelle 82H, 85H, 85FH und 86H, die jeweils einen dualen Druck- und Temperaturausgang im digitalen Ausgabemodus bereitstellen können.
Der 8XH-Vorteil
- Keine Feldkalibrierung erforderlich: ±0,3 % Gesamtfehlerband (TEB) bezogen auf die Spanne für Präzision auf Systemebene.
- Echtzeitkompensation: Gleichzeitige 24-Bit-Druck- und Temperaturdaten ermöglichen eine präzise Gasmengenkorrektur in EVCs.
- Direkte digitale Integration: Der I2C-Ausgang lässt sich nahtlos in MCUs für Wireless-IoT-fähige Messumformer integrieren.
- Kompatibilität mit flüssigen Medien: 316L-Edelstahl ist beständig gegenüber korrosiven Prozessgasen und aggressiven Chemikalien.
- Langfristige Zuverlässigkeit: Typische Stabilität von ±0,1 % der Spanne pro Jahr reduziert die Wartungskosten.
Eigenschaften
- Optionen für schweißbare und O-Ring-Befestigung
- Kompensierter Temperaturbereich von –20 °C bis 85 °C
- ±0,1% Genauigkeit der Druckspanne
- ±0,3 % Gesamtfehlerband (TEB) der Spanne
- Geringer Stromverbrauch
- Moduldurchmesser in 13 mm, 16 mm und 19 mm
- 316L-Edelstahl als mediumberührender Werkstoff
- Erhältlich in Absolutdruck-, Relativdruck- und Vakuum-Relativdruck-Ausführungen
- 3-facher Nennwert oder 2000 psi Überdruckschutz
- Hochpräzise Druck-/Temperaturanzeige
- Flüssigkeiten und Gase, die mit 316L-Edelstahl kompatibel sind
Nur Referenzbild, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Produktmodelle
Anwendungsbereiche
- Prozessautomatisierung
- Medizinische Geräte
- IoT OEM-Systeme
- Analytische Instrumente
- Halbleiter-Ausrüstung
- Industrielle Gasmessung
Als Teil der 8XH-Serie verfügt das hochpräzise Druckkapselmodell 85H über ein Modul mit 13 mm Durchmesser sowie eine standardmäßige, zurückgesetzte Membran mit schweißbarer Montage.
Das hochpräzise Druckkapselmodell 85FH verfügt über ein Modul mit 13 mm Durchmesser sowie über eine bündige Membran mit O-Ring-Befestigung.
Die Hochpräzisions-Druckmesskapsel Modell 86H verfügt über ein Modul mit 16 mm Durchmesser sowie über eine standardmäßige zurückgesetzte Membran mit O-Ring-Montage.
Die Hochpräzisions-Druckmesskapsel Modell 82H verfügt über ein Modul mit 19 mm Durchmesser sowie über eine standardmäßige zurückgesetzte Membran mit O-Ring-Montage.