Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Analoge Drucksensormodule | Digitaler Drucksensor

  • Druckart  Absolut | Lehre

  • Sensorgehäuse  schweißbar

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  6-Zoll-Flachbandkabel | Stiftleiste 4 Pin

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 2,7 – 3,6 | 4,75 – 5,25

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  15,82 mm [ 0,623 in ]

  • Produkthöhe (mm) 12,45 | 14,99

  • Produkthöhe (in) .49 | .59

Verwendungsbedingungen

  • Gesamtfehlerband ± (%) 0,3

  • Druck (bar) 1.034 | 3.447 | 6,895 | 20,684 | 34,474 | 68,947

  • Druck (psi) 15 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | -20 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257 | -4 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X-Einstufung

  • Output-Schnittstelle  Analoge Spannung | I²C

  • Druckgenauigkeit ± (%) 0,1

  • Ausgangssignaldetails  0,5 – 4,5 VDC | 24 bit I2C

Weitere

  • Sensor-Optionen  316L-Edelstahl

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

  • Port-Anschluss  schweißbar (kein Gewinde)

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.