Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Analoge Drucksensormodule | Digitaler Drucksensor

  • Druckart  Absolut | Lehre | Vakuumlehre

  • Sensorgehäuse  O-Ring-Montage

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  6-Zoll-Flachbandkabel | Stiftleiste 4 Pin

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 2,7 – 3,6 | 4,75 – 5,25

Abmessungen

  • Produkthöhe (in) .515

  • Produktdurchmesser  18,97 mm [ 0,747 in ]

  • Produkthöhe  13.08 mm [ .515 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Gesamtfehlerband ± (%) 0,3 | 0,5

  • Druck (bar) 0,138 | .345 | 1 | 1.034 | 2 | 2.068 | 3.447 | 5 | 6,895 | 10 | 10,342 | 34,474 | 100

  • Druck (psi) 2 | 5 | 14.5 | 15 | 29 | 30 | 50 | 72.5 | 100 | 145 | 150 | 500 | 1450

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | -20 – 70 | -20 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257 | -4 – 221 | '-4 – 158

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X-Einstufung

  • Output-Schnittstelle  Analoge Spannung | I²C

  • Druckgenauigkeit ± (%) 0,1

  • Ausgangssignaldetails  0,5 – 4,5 VDC | 24 bit I2C

Weitere

  • Sensor-Optionen  316L-Edelstahl

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

  • Port-Anschluss  O-Ring Radialdichtring

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.