Fahrzeugsensoren von TE Connectivity
Unser Sensorportfolio für die Automobilindustrie umfasst Positions-, Geschwindigkeits-, Druck-, Dreh-, Strom-, Feuchte-, Ölzustands- und andere Sensoren. Diese Hochleistungssensoren erfüllen die strengen Sicherheits- und Qualitätsstandards, die für moderne Fahrzeugsysteme erforderlich sind. Unsere Sensoren wurden für eine nahtlose Integration entwickelt und sind in einer Reihe von kundenspezifischen und Standardausführungen erhältlich, um den unterschiedlichsten technischen Anforderungen gerecht zu werden.
Robust, präzise und systemoptimiert. Die Automobilsensoren von TE Connectivity sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt und so konstruiert, dass sie sich nahtlos in die Fahrzeugsysteme integrieren lassen und die strengen Sicherheitsstandards einschließlich ASIL D erfüllen. Unser Portfolio mit fortschrittlicher MEMS-Technologie liefert präzise Daten in kompakter Bauform. In Zusammenarbeit mit führenden Industrieunternehmen weltweit erweitern wir kontinuierlich die Grenzen von Systemeffizienz und technischer Problemlösung. Mit einem Angebot, das von maßgeschneiderten kundenspezifischen Designs bis hin zu integrationsfertigen Standardmodulen reicht, sind unsere Sensorlösungen die erste Wahl für Ingenieure, die den technologischen Fortschritt im Automobilsektor vorantreiben wollen.
> 30M
Jährlich ausgelieferte Sensoren an globale Transportkunden
700+
Engagierte Sensoringenieure entwickeln innovative Lösungen
Global
Fertigungs-, Service- und Supportkapazitäten
Eigenschaften und Vorteile
Kfz Sensoren
Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Vollständige Prüfungen bis zum Ausfall für höchste Zuverlässigkeit
- Eine hohe Designintegrität wird durch eine umfassende Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) gewährleistet.
- Robuste Redundanz mit ASIL C/D, FuSa-Konformität (Funktionale Sicherheit)
Leistung und Integration
- Erstklassige Sensortechnologie für optimierte Systemleistung
- Eingebaute Fehlererkennung mit Sensorredundanz für Dauerbetrieb
- Die Anpassungsmöglichkeiten werden von einem Team erfahrener Ingenieure unterstützt, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
- Maßgeschneiderte Sensorentwicklungsplattformen, die eine uneingeschränkte Systeminteraktion gewährleisten
Qualität und Unterstützung im globalen Betrieb
- Feldgeprüfte und differenzielle Sensoren für raue Umgebungen und Reduzierung von elektromagnetischem Rauschen
- Null-PPM-Ziel durch automatisierte Montage und Programme zur Verbesserung des Lebenszyklus erreicht
- Regionale Unterstützung gepaart mit globaler Fertigungs- und Qualitätssicherungskompetenz
Anwendungsbereiche
- E-Motor/E-Antriebsstrang
- Batterieladung
- Batteriemanagement
- Bremssysteme
- Getriebe
- Lenkung
- Turbo-Drehzahl
- Sitzposition
- Raddrehzahl
- Chassis
- Geländeausrüstung
- Kraftstoffeffizienz
TE in den Nachrichten
-
Fahrzeugarchitekturen im Wandel
Wussten Sie, dass moderne Fahrzeuge zwischen 60 und 100 Sensoren enthalten können? Und bereits im nächsten Jahr wird erwartet, dass sich die durchschnittliche Anzahl der Sensoren in einem Luxusfahrzeug verdoppelt. In diesem Artikel erläutert Lamar Ricks, Chief Technology Officer für Transportation Sensors, wie Sensortechnologie die nächste Generation von Fahrzeugen prägt.
-
Sensorfusion
Da Fahrzeugarchitekturen zunehmend komplexer werden, gewinnt der Einsatz fortschrittlicher Sensoren und von Sensorfusion immer mehr an Bedeutung. Lamar Ricks, Senior Director und CTO für Transportation Sensors bei TE, beleuchtet dieses Thema in seinem neuesten Artikel bei SAE International.