Entwickelt für robuste Schaltungen

Eine Drossel, auch Drosselspule oder Spule genannt, ist ein passives Bauelement mit zwei Anschlüssen, das in der Regel aus isoliertem Kupferdraht besteht, der zu einer Spule gewickelt ist. Die Spule ist um einen Kern gewickelt, der entweder aus einem magnetischen oder aus einem nicht magnetischen Material besteht. Viele Drosseln, manchmal auch als Ferritkerndrosseln bezeichnet, haben einen ferromagnetischen Kern aus Eisen oder Ferrit, um das Magnetfeld und damit die Induktivität zu erhöhen. Andere Drosseln, die sogenannten Luftkerndrosseln, haben einen nicht magnetischen Kern, der typischerweise aus Kunststoff, Keramik oder einfach aus Luft besteht. Luftkernspulen haben eine geringere Induktivität als Spulen mit ferromagnetischem Kern. Sie werden jedoch häufig bei hohen Frequenzen eingesetzt, da sie praktisch frei von Energieverlusten, den sogenannten Kernverlusten, sind, die bei ferromagnetischen Kernen auftreten und mit der Frequenz zunehmen.

Wie funktioniert eine Drossel?

Fließt elektrischer Strom durch die Spule, speichert die Drossel die Energie vorübergehend im Magnetfeld. Wenn sich der Strom ändert, induziert das Magnetfeld eine elektromotorische Kraft (Spannung) in den Leiter, die der Stromänderung entgegenwirkt und alle Wellen im Stromfluss beseitigt. Drosseln gehören neben Kondensatoren und Widerständen zu den drei passiven linearen Schaltungselementen, aus denen elektronische Schaltungen bestehen. 

 

Drosseln werden sowohl in elektronischen Geräten als auch in der elektrischen Energieversorgung für Anwendungen in der Industrie eingesetzt. Dazu gehören Anwendungen, die entwickelt wurden, um hochfrequentes Rauschen in elektrischen Schaltungen zu dämpfen, zu blockieren oder zu filtern, um Energie in Leistungswandlern zu speichern und zu übertragen, zur Anpassung von Impedanzen und zur Herstellung von abgestimmten Oszillatoren oder LC-Schaltungen. Drosseln werden häufig in Wechselstromgeräten verwendet, insbesondere in Funkausrüstung.

 

Drosselspulen werden in Funkausrüstung verwendet, um Wechselstrom zu sperren und Gleichstrom durchzulassen. Drosseln werden zusammen mit Kondensatoren in Abstimmschaltungen zum Abstimmen von Radio- und Fernsehempfängern sowie in elektronischen Filtern zum Trennen von Signalen mit unterschiedlichen Frequenzen verwendet. 

Wofür werden Drosseln verwendet?

Niederfrequenzdrosseln

Produktübersicht

Niederfrequenzdrosseln sind wie Transformatoren aufgebaut und haben Kerne aus Elektrostahl, die zur Vermeidung von Wirbelströmen laminiert sind. Für Kerne oberhalb der Audiofrequenzen werden Weichferrite verwendet, da sie bei hohen Frequenzen keine hohen Energieverluste aufweisen, wie sie für Eisenlegierungen typisch sind. Drosseln sind in vielen Formen erhältlich. Einige haben einen einstellbaren Kern, mit dem die Induktivität verändert werden kann. Drosseln, die sehr hohe Frequenzen blockieren sollen, können durch Auffädeln einer Ferritperle auf einen Draht hergestellt werden.

Kleine Drosseln

Produktübersicht

Kleine Drosseln können direkt auf eine Leiterplatte (PCB) geätzt werden, indem die Leiterbahnen spiralförmig angeordnet werden. Diese Drosseln verwenden einen planaren Kern. Mit dem gleichen Verfahren, das für die Fertigung von Verbindungen verwendet wird, lassen sich auch Drosseln mit kleinen Werten auf integrierten Schaltungen herstellen. Da Chip-Drosseln nur kleine Induktivitäten und geringe Verlustleistungen zulassen, werden sie derzeit nur für hochfrequente HF-Schaltungen eingesetzt. 

Geschirmte Drosseln

Produktübersicht

Geschirmte Drosseln werden in Leistungssteuerungssystemen, Beleuchtungen und anderen Systemen eingesetzt, die eine geräuscharme Betriebsumgebung erfordern. Diese können teilweise oder vollständig abgeschirmt sein. Die Verwendung von Induktionsspulen und Spulentransformatoren zur Abschirmung von Drosseln im Nahbereich verringert das Risiko von Nebensprechen in Telekommunikationsschaltungen.  

Miniatur-Leistungsdrosseln

Produktübersicht

Die Miniatur-SMD-Leistungsdrosseln von TE Connectivity (TE) sind mit speziellen Ferritkernen ausgestattet, um die Leistung und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Sie werden in zwei Ausführungen angeboten: 3627 mit niedrigem Gleichstromwiderstand und 3627 C mit niedrigem Gleichstromwiderstand und hoher Strombelastbarkeit bei hoher Impedanz, was sie zu einer guten Wahl für den Einsatz als Drosselspule in Gleichstromversorgungskreisen macht.

Drosseln in Automobilqualität

Mehrschicht-Chip – Serie Typ 3655

TE Connectivity (TE) stellt seine Multilayer-Chip-Drosseln für die Automobilindustrie vor. Die Drosseln der Serie 3655 haben eine verlustarme monolithische Keramikstruktur mit Metallelektroden hoher Leitfähigkeit. Die Drosseln sind ebenfalls für Hochfrequenzleistung ausgelegt und AEC-Q200-konform und in zwei Gehäusegrößen erhältlich.

 

Produkteigenschaften

  • Hohe Haltbarkeit bei Spitzenbelastung
  • Nützlich für Anwendungen mit hoher Impedanz
  • AEC-Q200 qualifiziert und geeignet für den Einsatz in Automobilanwendungen
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schwingungen
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeit – MSL2
  • Hohe Eigenresonanzfrequenz und Hochfrequenzleistung 
  • Verlustarme monolithische Keramikstruktur

 

Siehe Mehrschicht-Chip-Drosseln für die Automobilindustrie

Mehrschicht-Chip-Perlendrosseln für die Automobilindustrie

Typ BMC-Q Serie

TE Connectivity (TE) stellt seine Multilayer-Chip-Perlendrosseln für die Automobilindustrie vor. Die BMC-Q-Serie ist mit einer monolithischen anorganischen Materialkonstruktion ausgestattet. Die Drosseln sind für hohe und ultrahohe Ströme ausgelegt und entsprechen der AEC-Q200-Norm. Die Drosseln sind in den Gehäusegrößen 0402, 0603, 0805 und 1204 erhältlich. 

 

Produkteigenschaften

  • Effektiver EMV-Schutz
  • Niedriger DC-Widerstand
  • Verfügbarkeit mehrerer Größen
  • Nach AEC-Q200 zugelassen
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeit – MSL2

 

Siehe Mehrschicht-Chip-Perlendrosseln für die Automobilindustrie – Serie Typ BMC-Q