Warmschrumpfschläuche für Kfz-Anwendungen
Für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt Die Wärmeschrumpfschlauch-Produkte von TE bieten langfristigen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen.
FLEX
Unterschiedliche Schlauchflexibilitätsgrade von äußerst flexibel bis halbstarr
7:1
Mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 bis 7:1 erhältlich
ZERT
Vollständig zertifizierte Fertigungsanlagen gemäß TS16494 und ISO 14001
Wir bieten eine Komplettlösung für Wärmeschrumpfschläuche mit Dienstleistungen wie Installationsausrüstung, Support für Anwendungsentwicklung und Schulungen. Raychem-Wärmeschrumpfschläuche von TE werden aus Materialien mit einzigartiger Formel gefertigt und mit der von TE initiierten Zwei-Komponenten-Bestrahlung erweitert. Unser Produktdesign bietet eine wiederholbare, zuverlässige und präzise Aufschrumpfinstallation, die mit vielen Fertigungsverfahren kompatibel ist. Die einwandigen Schlauchprodukte von TE sind für zuverlässige Isolation, Zugentlastung und Schutz vor mechanischem Abrieb und chemischen Angriffen ausgelegt. Sie eignen sich ideal zum Identifizieren oder Kodieren von Komponenten oder einfach zur Verbesserung der Ästhetik. Die klebebeschichtete Produktpalette von TE zeigt ihre Stärken, wenn Abdichtung und Verkapselung wichtige Anforderungen sind. Zudem verfügt sie über einige der Merkmale der einwandigen Produkte. Die innere Klebemittelschicht dichtet gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten ab.
Leitfäden für Warmschrumpfprodukte

Warmschrumpfschläuche für Kabelbaumdesigns
Abdichtungs- und Schutzprodukte für Drahtbündel, Steckverbinder, Klemmen und Muffen.

Warmschrumpfschläuche für Flüssigkeitsmanagement
Schutz für Steckverbinder, Klemmen, Schläuche, Rohre und Drahtbündel in Fahrzeugen

Warmschrumpfschläuche für mechanischen Schutz
Vielseitige Schutzabdeckungen für Automobilkomponenten
Eigenschaften
- Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, Polyolefinen, Fluorpolymeren und Elastomeren
- Unterschiedliche Schlauchflexibilitätsgrade von äußerst flexibel bis halbstarr
- Für Betrieb in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen ausgelegt
- Halogenfrei und flammenhemmend gemäß verschiedener Industrienormen
- In vielen Größen, Ausführungen, Längen und Farben erhältlich
- Mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 bis 7:1 erhältlich
- Kundenspezifische Größen auf Anfrage
- RoHS-/ELV-konform
- Vollständig zertifizierte Fertigungsanlagen gemäß TS16494 und ISO 14001
Vorteile
- Einfache und schnelle Installation einer Vielfalt von TE-Anwendungsausrüstung
- Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Langfristiger Schutz vor eindringender Feuchtigkeit, Korrosion, mechanischen Schäden und extremen Temperaturen
- Kostengünstig ausgelegt
- Produktdesign mit wiederholbarer, zuverlässiger und präziser Aufschrumpfinstallation, die mit vielen Fertigungsverfahren kompatibel ist
- All unsere Warmschrumpfschlauchprodukte umfassen Dienste wie z. B. Montageausrüstung, Anwendungsentwicklungs-Support und Schulungen.
Whitepaper zum Thema Hochspannung
In diesem Whitepaper befassen wir uns ausführlich mit den konzeptbedingten Vorteilen von Warmschrumpfkomponenten und deren Zubehör, wenn es um das Abschließen und Verbinden von Stromkabeln und -anschlüssen geht. Darüber hinaus können Warmschrumpfkomponenten die Störfestigkeit eines Systems erhöhen, ungeplante Ausfallzeiten verhindern, die Feldmontage erleichtern und die Verwaltung von Ersatzteilbeständen vereinfachen, ebenso wie die regelmäßige Wartung und den gesamten Betrieb.
Jetzt zugreifen