BIOFUSE Schrumpfschläuche: BISS (Bio Innovation Splice Sealing)
BISS (Bio Innovation Splice Sealing) ist der erste innovative biobasierte Warmschrumpfschlauch des BIOFUSE Schrumpfschlauch-Portfolios von TE Connectivity. BISS ist so konzipiert, dass es hervorragende Zugentlastung, elektrische Isolierung, Umgebungsabdichtung, hohe Flammhemmung und ein hohes Schrumpfverhältnis bietet, die den Leistungsmerkmalen und Eigenschaften zweier bestehender Abdichtungsprodukte von TE Connectivity Automotive entsprechen: ES2000 und RBK-ILS.
BISS ist so konzipiert, dass es hervorragende Zugentlastung, elektrische Isolierung, Umgebungsabdichtung, hohe Flammhemmung und ein hohes Schrumpfverhältnis bietet, die den Leistungsmerkmalen und Eigenschaften zweier bestehender Abdichtungsprodukte von TE Connectivity Automotive entsprechen: ES2000 und RBK-ILS.
BISS bietet auch weiterhin hervorragende Abdichtungseigenschaften, da derselbe Schmelzklebstoff verwendet wird, der in und um die Enddraht- und Muffenkonfigurationen fließt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit und Flüssigkeiten während der Anwendung in den Schlauch eindringen und potenzielle Korrosion und mechanische Schäden verursachen.
Darüber hinaus bietet BISS weiterhin hervorragende Zugentlastung und Schutz gegen Einwirkungen auf die Kabel- und Verbinderkonfigurationen und gewährleistet ein Höchstmaß an Isolierung und Schutz, sodass BISS die spezifizierte Leistung über die angegebene Anwendungslebensdauer erbringen kann.
Anwendungsbereiche
- In-Line-Muffenabdichtung
- Elektrische Isolierung von Kabelverbindungen, Anschlüssen und Komponenten
- Mehrfachaderkonfigurationen (bis zu 7 Adern pro Anwendung)
Eigenschaften
- Hoch flammwidrig
- Halogenfrei
- Brandschutzklasse: ASTM D2671, Verfahren B
- REACH- und RoHS-konform
- CA PROP 65-konform
- Schrumpfrate von 4:1 ermöglicht es, mit wenigen Größen einen großen Bereich von Muffen- und Komponentendurchmessern abzudecken.
Vorteile
- Biobasierte Produkte haben eine niedrigere CFP als konventionelle Produkte
- Ausgezeichnete Umweltdichtung
- Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten
- Vorbeugung gegen Korrosion
- Geeignet für verschiedene Kfz-Flüssigkeiten
- Hervorragende Zugentlastung gegen Stöße auf die Verbinder- und Drahtkonfigurationen
- Bietet hervorragende elektrische Isolierung zum Schutz vor Beschädigungen und zur Verlängerung der Lebensdauer der Spleißverbindungen