Maschennetzdichtung

Eine Vielzahl an Maschennetzdichtungen, die eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit hoher Abschirmungsleistung in den magnetischen und elektrischen Feldern RFI/EMI und einschließlich EMP bieten. Die monofile, ineinandergreifende Schlaufenkonstruktion verleiht ihm Stärke und macht es möglich, dass es sich an beinahe jede Größe oder Form anpassen kann. Der Fertigungsprozess ermöglicht es, einen optionalen Elastomerkern in das Produkt einzubringen, um die Kompression zu unterstützen.

ANWENDUNG

Maschennetz

Massive Maschennetzdichtungen bieten eine ausgezeichnete EMV-/RFI-/EMP-Dichtungsabschirmung zwischen zwei metallischen Oberflächen. Die Auswahl des verfügbaren Maschennetzmaterials ermöglicht eine gute galvanische Übereinstimmung mit Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit der Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt wird.

  • RFI-/EMV-/EMP-Anwendungen.
  • Dichtungen am Montageausschnitt in abgeschirmten Räumen.
  • Bereiche mit seltenem Zugang.
  • Kabelabschirmung (Ummantelung mit flachem Verband).

 

Das Maschennetz ist in 2 Optionen erhältlich:

  • Massives Maschennetz.
  • Maschennetz mit Elastomerkern.

Maschennetz über einem Elastomerkern

Neben einer ausgezeichneten EMV-/RFI-/EMP-Abschirmung zwischen zwei metallischen Oberflächen ermöglicht die Wahl des verfügbaren Maschennetzmaterials ebenfalls eine gute galvanische Übereinstimmung mit Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit der Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt wird. Außerdem lässt sich der Elastomerkern der Dichtung mit geringer bis mittlerer Kraft zusammendrücken. So passt sie sich unebenen Oberflächen an und erholt sich nach dem Gebrauch gut.

  • Vertiefungsdichtungen wie O-Ringe.
  • Aufgrund seiner Elastizität und geringen Druckkraft ideal für den Einsatz in Situationen, in denen wiederholte Öffnungs- und Schließvorgänge erforderlich sind.

Übersicht Massives Maschennetz Maschennetz mit Elastomerkern
RFI-/EMV-/EMV-Abschirmung . .
EMP-Überlebensfähigkeit . .
Umgebungsfeste Abdichtung Nur Staub Nur Staub
Häufiges Öffnen   .
Kontinuierliche Längen . .
Zugeschnitten . .
Konfektionierte Dichtung . .
Maschennetz über Elastomerkern   .
-

VERFÜGBARKEIT

Maschennetz

  • Je nach Kundenwunsch in kontinuierlichen Längen, auf Länge geschnitten oder durch Punktschweißung und Nähen zu fertigen Dichtungen verarbeitet.
  • Verschiedene Profile und Größen verfügbar.
  • Konfektionierte Dichtungen.
  • Komprimierte Maschennetzringe.
  • Eine selbstklebende Unterlage wird für diese Version des Maschennetzes nicht empfohlen.

Maschennetz über einem Elastomerkern

  • In kontinuierliche Längen.
  • Zugeschnitten.
  • Zu fertigen Dichtungen gefertigt.
  • Vielzahl an Profilen und Größen.
  • Konfektionierte Dichtungen.
  • Auswahl des Drahtes zur Erfüllung der Anforderungen an die galvanische Verträglichkeit.
  • Eine große Auswahl an Elastomerkernen ist verfügbar, um Bedingungen wie Temperaturbereich, Druckverformung und Druckkraft zu erfüllen.
  • Obwohl runde oder rechteckige Querschnitte am häufigsten verwendet werden, können auch andere Querschnitte nach Maß angefertigt werden.
  • Es wird ein Minimum von 7 Schichten empfohlen, wenn EMP-Schutz erforderlich ist. Je nach Anwendung der Ausrüstung und dem erforderlichem Abschirmungsgrad können auch zusätzliche Schichten hinzugefügt werden.
  • Eine selbstklebende Unterlage wird für diese Version des Maschennetzes nicht empfohlen.
-
  1. Auswahl einer EMV-Dichtung (Englisch)

Wie man eine EMV-Dichtung auswählt und vieles mehr.