Verbesserte Isolierung durch Schaumeindringschutz
Der Power Double Lock Mehrfachsteckverbinder von TE Connectivity ist eine effiziente Lösung, die Hersteller vor Schaumleckagen schützt. Zuverlässige Schaumfestigkeit durch Dichtungen verhindert wirksam das Austreten von Schaum. Der Stecker entspricht der Norm IEC 60335 mit einem Isolationsabstand von 3 mm, um Sicherheit zu gewährleisten. Die vereinfachte Montage mit leicht zu montierenden Komponenten reduziert die Produktionszeit. Die robusten Steckverbindungen zeichnen sich durch eine fehlerresistente Konstruktion, Kontakt-Berührungsschutz und Kontaktpositionssicherung (TPA) aus. Diese Lösung ist äußerst zuverlässig für verschiedene Anwendungen, bei denen ein Schaumisolierungsverfahren zum Einsatz kommt, beispielsweise in Kühl- und Gefrierschränken.
Produkteigenschaften
Power Double Lock Mehrfach-Steckverbinder mit Schaumdichtung
| Raster (mm) | 5 | Betriebstemperatur (°C) | –55 bis +105 |
| Maximaler Nennstrom (A) | 10 | Leiterquerschnitt (AWG) | 16–24 |
| Nennspannung | 250 V AC | Verfügbare Positionen | Einreihig: 2-4P, Zweireihig: 4-9P |
| IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Ja |
| UL94-Bewertung verfügbar | Ja | Keying verfügbar | Ja |
| Behördliche Zulassungen | UL | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-auf-Kabel, Kabel-an-Schalttafel |