Power Double Lock Mehrfach-Steckverbinder mit Schaumdichtung (Englisch)

Der Power Double Lock Mehrfachsteckverbinder mit Schaumdichtung ist eine effiziente Lösung, die Hersteller vor Schaumleckagen schützt. Zuverlässiger Schutz vor Schaumeintritt durch Dichtungen verhindert wirksam das Austreten von Schaum. Vereinfachte Montage mit leicht zu installierenden Komponenten reduziert die Produktionszeit. Diese Lösung ist äußerst zuverlässig für verschiedene Anwendungen, bei denen ein Schaumisolierungsverfahren zum Einsatz kommt, beispielsweise in Kühl- und Gefrierschränken.