Steckverbinder für explosive Gasumgebungen
Für extrem brennbare Umgebungen ausgelegte Steckverbinder. Erhältlich in elektrischen Konfigurationen für Niederspannungs- und Datenanwendungen.
Da die Anforderungen an den Einsatz von Steckverbindern in Gefahrenbereichen erhöht sind, erfordern viele Anwendungen nun ein schnelles und sicheres Trennen von Steckverbindern, die in diesen Umgebungen verwendet werden können. Der EX-MATE Steckverbinder eignet sich für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich FPSO-Türmen (Floating Production Storage and Off-loading) über Wasser, Bohrschiffen oder anderen explosionsgefährdeten Umgebungen, die von den umfangreichen Qualifikationstests abgedeckt werden.
EX-MATE Steckverbinder
Der EX-MATE Steckverbinder basiert auf der SEACON SEA-MATE Serie und kann zusätzlich zu seiner Eignung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen in Tiefen von bis zu 50 m nass gesteckt werden. Es ist in 4 Gehäusegrößen (G, K, L, M) mit zwischen 2 & 37 Kontaktkonfigurationen erhältlich. Wie der SEA-MATE verfügt diese Serie jedoch über auswechselbare Einsätze, wodurch sie an eine Reihe von Stiftkonfigurationen angepasst werden kann. Darüber hinaus verfügt der EX-MATE Steckverbinder über ein von Atex zugelassenes Aufschraubsystem für das Kabel, das in der Umspritzung vergossen ist und sich für eine Reihe gefährlicher Umgebungen eignet.
Broschüre herunterladen
EX-MATE Steckverbinder
- Nass steckbar in Tiefen von bis zu 50 m (vorbehaltlich weiterer Tests)
- Entwickelt auf der Basis der bestehenden SEA-MATE Serie
- 4 Gehäusegrößen (G, K, L, M)
- 2 bis 37 Kontaktkonfigurationen
- Auswechselbare Einsätze
- Beinhaltet Atex-zugelassenes Aufschraubsystem
- Beim Testen wurde die Atex-Zertifizierung nach II 2G Ex d IIB T6 amb -40°C bis + 55°C erreicht
Anwendungsbereiche
Der EX-MATE Steckverbinder ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet, darunter:
- FPSO über Wasser
- Bohrschiffe