QSFP, QSFP+, zQSFP, QSFP28, und QSFP56

Unsere umfassenden QSFP (Quad Small Form Factor)-Verbindungen, einschließlich QSFP/QSFP28+ und zQSFP+ (QSFP28/56), bietet eine große Bandbreite an einfachen und anpassbaren Designoptionen. Unser QSFP-Portfolio ermöglicht einen einfachen Upgradepfad von 10 Gbit/s NRZ auf 28 Gbit/s NRZ und 56 Gbit/s PAM – einschließlich vier Datenkanälen in einer steckbaren Schnittstelle. Jeder Kanal kann Daten von 10 bis 56 Gbit/s übertragen und unterstützt einen Datendurchsatz von insgesamt bis zu 200 Gbit/s pro Anschluss. Diese Verbindungen besitzen eine dreimal so große Dichte wie SFP-Produkte. Darüber hinaus umfasst das QSFP-Produktportfolio Einzel-Cages sowie ein- oder zweireihige Multiport-Konfigurationen mit verschiedenen Lichtleiter-, Blendenmontage- und Kühlkörpervarianten.

Ausgewähltes Produkt

QSFP 112G Steckverbinder und Cage

Die QSFP 112G Steckverbinder und Cages erfüllen die Anforderungen von Rechenzentren der nächsten Generation, indem sie aggregierte Datenraten von bis zu 400 Gbit/s mit Signalintegrität, hoher Dichte und hervorragender Wärmeisolierung unterstützen.

 

Zur QSFP 112G Produktfamilie

Ausgewählte Anwendungen

QSFP-Produktportfolio

  • Netzschnittstelle
  • Server, Routing und Switching
  • Drahtlose Basisstationen
  • Prüf- und Messausrüstung
  • Speicher und optischer Transport
     

Hauptvorteile

QSFP 112G Stecker und Cage

Schnelle Datenübertragung

  • Unterstützt aggregierte Datenraten von 400 Gbit/s
  • Überlegene Signalintegrität und Erfüllung von 112G PAM-4​

 

Hohe Dichte

  • Für bis zu 32 Ports in einer 1RU-Switch-Konfiguration mit 1x1-, 1x2-, 1x4-, 1x5- und 2x1-Anschluss- und Cage-Konfigurationen

 

Optimiertes Wärmemanagement

  • Integrierte Wärmebrücken und Kühlkörper, die zu einer besseren Wärmeleistung beitragen

 

Designflexibilität

  • Abwärtskompatibel - einfaches Upgrade bestehender Lösungen
  • Bietet zusätzliche Flexibilität beim Leiterplattendesign, da Signalleitungen zwischen PCB-Ebenen verlaufen können  

 

Breite Produktpalette

  • Bietet sowohl mit der SNIA QSFP2 Multi-Source Agreement (MSA) Spezifikation Style A als auch Style B konforme Produkte zur Unterstützung einer breiten Palette von Systemdesignanforderungen der Kunden
  • Verfügbare Direct Attach Cable (DAC)-Montage mit verschiedenen Längen und AWG-Optionen zur Erfüllung der Kundenanforderungen
QSFP 112G Steckverbinder
Play video

Unsere 112G-QSFP-Steckverbinder und Cages unterstützen die 112G-PAM4-Signalmodulation und erreichen eine aggregierte Datenrate von bis zu 400 Gbit/s pro Port. Sie bieten eine hohe Signalintegrität, hohe Dichte und hervorragende thermische Eigenschaften. 

QSFP 112G Steckverbinder

Unsere 112G-QSFP-Steckverbinder und Cages unterstützen die 112G-PAM4-Signalmodulation und erreichen eine aggregierte Datenrate von bis zu 400 Gbit/s pro Port. Sie bieten eine hohe Signalintegrität, hohe Dichte und hervorragende thermische Eigenschaften. 

Designs für High-Speed der Zukunft: zQSFP+ Verbindungen
Play video

Unser Portfolio an zQSFP+ Steckverbindern bietet einen 2,5-mal höheren Durchsatz als bestehende Verbindungslösungen, um die heutigen Designherausforderungen zu meistern.

Designs für High-Speed der Zukunft: zQSFP+ Verbindungen

Unser Portfolio an zQSFP+ Steckverbindern bietet einen 2,5-mal höheren Durchsatz als bestehende Verbindungslösungen, um die heutigen Designherausforderungen zu meistern.

QSFP+ Steckverbinder und Kabelsätze
Play video

Angesichts der großen Marktnachfrage nach Verbindungslösungen, die höhere Datenraten ermöglichen und gleichzeitig eine außergewöhnliche Signalintegrität und eine hervorragende EMI-Unterdrückung bieten, stellen wir unsere steckbaren QSFP+ E/A-Steckverbinder und Kabelbaugruppen vor.

QSFP+ Steckverbinder und Kabelsätze

Angesichts der großen Marktnachfrage nach Verbindungslösungen, die höhere Datenraten ermöglichen und gleichzeitig eine außergewöhnliche Signalintegrität und eine hervorragende EMI-Unterdrückung bieten, stellen wir unsere steckbaren QSFP+ E/A-Steckverbinder und Kabelbaugruppen vor.

↑DATEN

Datenübertragungsraten von bis zu 56 Gigabit pro Sekunde

↓EMV

Verbesserte EMV-Leistung durch 56 Gbit/s

10-56

Ausgelegt für ein einfaches Upgrade von 10 bis 56 Gbit/s

Ausgewähltes Produkt

QSFP28/56-1x6-Cage-Baugruppe mit Außenblende

Unsere neue QSFP28/56-1x6-Cage-Baugruppe mit Außenblende bietet mehr Designflexibilität für Schalter und Server mit hoher Dichte.

 

  • Bietet 4 Kanäle (4x) mit Datenraten von 32 Gbit/s+
  • Unterstützt die Anforderungen von 100 Gbit/s Ethernet (28 Gbit/s x 4), 100 Gbit/s InfiniBand (IB) Enhanced Data Rate (EDR) und Fibre-Channel-Anwendungen
  • Kann auch in aktuellen 10 Gbit/s- und 16 Gbit/s-Anwendungen mit einer erheblichen elektrischen Spanne eingesetzt werden.
  • Abwärtskompatibel mit bestehenden optischen QSFP-Modulen und Kabelsätzen
  • Unterstützt künftige 56-Gbit/s-PAM-4-Technologien

 

Cage-Baugruppen-Produkte anzeigen

Produkteigenschaften

zQSFP+ Steckverbinder

  • Höhere Datenraten von bis zu 56 Gbit/s pro Leitung
  • Unterstützt die Anforderungen von 100 Gbit/sEthernet, 200 Gbit/s Ethernet, 100 Gbit/s InfiniBand (IB) EDR (Enhanced Data Rate), 128G FibreChannel,  25G/50G Consortium, 25G NRZ und 56G PAM-4 
  • 2,5-mal höherer Durchsatz als herkömmliche QSFP-Lösungen
  • Höheres Verlustbudget für Faser- und Kupferkabel bei 10 Gbit/s
  • Abwärtskompatibel mit QSFP+/QSFP28+ Kabeln und Transceivern 
  • Dual-Source-Produkt, über Molex LLC erhältlich

Produkteigenschaften

QSFP+ Steckverbinder

  • 4 Kanäle in einer Schnittstelle
  • Unterstützt die Anforderungen von 10 Gbit/s Ethernet und 14 Gbit/s IB (FDR)
  • 3- bis 4-mal höhere Dichte als SFP+ und XFP
  • Verwendet SMT-Steckverbinder mit 38 Positionen
     
Einzel-Cages und einreihige Cage-Konfigurationen mit mehreren Blendenmontagevarianten
Einzel-Cages und einreihige Cage-Konfigurationen mit mehreren Blendenmontagevarianten
Zweireihige Cage-Konfiguration mit EMI-Feder
Zweireihige Cage-Konfiguration mit EMI-Feder
Verschiedene Cage-Konfigurationen mit Kühlkörper- und Lichtleitervarianten
Verschiedene Cage-Konfigurationen mit Kühlkörper- und Lichtleitervarianten
Cage mit Blende und geringer Einsteckkraft

abwärtskompatibel und flexibel

für einen einfachen Upgradepfad

Die Rückwärtskompatibilität mit QSFP+/QSFP28+ Kabeln und Transceivern sowie die Flexibilität des gesamten QSFP-Portfolios ermöglichen einen einfachen Upgradepfad von 10 Gbit/s auf 56 Gbit/s. Die Infografik unten vergleicht jedes Produkt in diesem Portfolio: 

Varianten für Cage-Konfigurationen

Einzel-Cage und ein- oder zweireihige Multiport-Cages

Das QSFP-Produktportfolio umfasst Einzel-Cages sowie ein- oder zweireihige Multiport-Konfigurationen mit verschiedenen Lichtleiter-, Blendenmontage- und Kühlkörpervarianten. 

Geschwindigkeitsvergleich: QSFP/QSFP+ und zQSFP+ Steckverbinder

Geschwindigkeitsvergleich für QSFP/QSFP+ und zQSFP+ Verbindungen

Häufig gestellte Fragen

F: Welche Datenrate unterstützt das QSFP-Produktportfolio?

A: zQSFP+ Steckverbinder unterstützen die Anforderungen von 100 Gbit/sEthernet, 200 Gbit/s Ethernet, 100 Gbit/s InfiniBand (IB) EDR (Enhanced Data Rate), 128G FibreChannel, 25G/50G Consortium, 25G NRZ und 56G PAM-4

QSFP+ Steckverbinder unterstützen bis zu 10 Gbit/s pro Kanal bei Ethernet (insgesamt 40 G) sowie 14 Gbit/s pro Kanal bei InfiniBand (insgesamt 56 Gbit/s).

 

F: Sind die Abmessungen der Lösungen von TE kompatibel mit anderen Anbietern?
A: QSFP+ Einzel-Cages haben Abmessungen nach Industriestandard. Die meisten zQSFP+ Cages sind in ihren Abmessungen kompatibel mit Molex. Es empfiehlt sich grundsätzlich, die Kompatibilität der Leiterplattenabmessungen und des Blendenausschnitts genau zu überprüfen.

Erfahren Sie mehr über QSFP/QSFP+ Steckverbinder