Geringere anwendungsbezogene Kosten für kompakte Motoren

SIAMEZE Schneidklemmkontakte ermöglichen einen lötfreien Hochgeschwindigkeits-Lackdrahtanschluss für kleine Motorsysteme mit begrenztem Platzangebot. Die IDC-Kontakte verfügen über einen Moving-Beam-Kontakt, um eine Vielzahl von Lackdrahtgrößen in einem einzigen Kontakt unterzubringen. SIAMEZE Kontakte können mit automatisierter oder manueller Montage eingesetzt werden, um stabile, gasdichte Verbindungen von Kupfer- oder Aluminiumlackdraht zu erzielen, ohne dass ein Vorabisolieren erforderlich ist. Das System bietet mehrere Kontaktschnittstellenoptionen, darunter Quick Disconnect-Flachkontakte, Pfosten, Buchsen und Draht-an-Draht-Schneidklemmkontakte mit einer optionalen Lead Lok-Zugentlastungsvorrichtung.

SIAMEZE

Produkteigenschaften

IDC-Zone (Zoll) 0,220; 0,300; 0,550
Input / Output Draht-an-Draht, Draht-an-Blade, FASTON Flachkontakt, Lötpfosten, Eye‑of‑Needle, Rundstift, Blattfeder
Drahtgröße (mm / AWG) Cu 0,13-2,03 / 36-12
Al: 0,40-2,30 / 26-11
Werkstoffe / Beschichtung Basis: Messing, CuNiSi, CuCrSiTi
Beschichtung: Zinn, Vorverzinnt, Unverzinnt
Maximale Drahtanzahl Lackdraht: 1
Anschlussdraht: 1
Abmessungen einzelner Kontaktkammern (Zoll) Min.: 0,270H x 0,276W x 0,104T
Max: 0,630H x 0,410W x 0,135T
Maximales Drahtdurchmesserverhältnis k. A. Maximale Betriebstemp. (°C) °C 125 oder 175
Drahttyp Lackdraht (Cu / Al) und Litzenleiter Zulassungen UL

SIAMEZE Kontakte mit Doppelschlitz

Die neuen SIAMEZE Schneidklemmkontakte mit Doppelschlitz von TE Connectivity (TE) wurden entwickelt, um komplexe Verdrahtung für Ventilhersteller zu vereinfachen, die in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot arbeiten. Dieses fortschrittlichen Kontakte ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Drähte, was die Montage vereinfacht und mehr Effizienz bietet. Sie sind so konzipiert, dass sie drei Drahttypen - Lackdraht (Aluminium und Kupfer), Zuleitungsdraht und Diodenleitung - in einem einzigen kompakten Anschluss unterbringen und so die Effizienz bei gleichbleibender Leistung maximieren.

SIAMEZE Kontakte mit Doppelschlitz
Lötfreie Lackdrahtlösungen
Lösungen für die Zukunft des EV-Ladens
Elektromotoren
Lötfreie Motorlösungen: Ein Fallbeispiel, das die Vielseitigkeit des Lackdraht-Portfolios von TE zeigt
  1. Lackdrahtkontakte von TE (Englisch)

TE Connectivity bietet hoch effiziente Lackdrahtkontakte für Motoren, Kompressoren, Transformatoren und weitere Wicklungen. Erfahren Sie mehr über unser Portfolio an Schneidklemmverbindern (IDC-Kontakten), Crimpverbindern und Cluster Blocks der Marken AMPLIVAR, MAG-MATE, SIAMEZE.