Geringe Einsteckkraft, robuste Verbindung
Die E-Federkontaktbuchse ist die Lösung mit geringer Einsteckkraft für Massenfertigungsanwendungen. Die Buchse ist für hohe Qualitätsanforderungen von Haushalts-geräteanwendungen ausgelegt. Zu den weiteren Vorteilen für die Kunden zählen das einfache Einstecken, die robusten Kontakte und der minimale Arbeitsaufwand. Die Bauweise mit Doppelschwungfeder vereinfacht dank geringerer Einsteckkraft das Einsetzen. Die Geometrie wurde über-lastungsresistent und zur Vermeidung von Fehlsteckungen ausgelegt. Die Buchse eignet sich für viele Anwendungs-bereiche von Waschmaschinen und Kühlschränken über Gefriertruhen und Klimaanlagen bis hin zu Küchengeräten.
Eigenschaften
- Für Flachstecker mit 6,35 x 0,8 mm
- Geringe Einsteckkraft
- Flachsteckeranschlag am Ende des Steckvorgangs
- Verzinnte und vernickelte Produkte verfügbar
Vorzüge
- Leichte Einführung
- Die Schwungfeder ermöglicht ein einfaches und müheloses Einstecken
- Design und Geometrie für automatisierte Prozesse geeignet
- Robuste Kontakte
- Die Geometrie ist widerstandsfähig gegen Überlastung, Abziehen vom Kabel und Fehlsteckungen
- Minimaler Arbeitsaufwand
- Die Einsteckkräfte wirken nur auf einen kleinen Teil der Einsteckbahn
Anwendungen
- Waschmaschinen, Geschirrspüler
- Kälteerzeuger, Kühltruhen
- Herde, Herdplatten, Öfen
- Kleingeräte
- Automaten und Spielautomaten
E-SPRING CONTACT ist ein Warenzeichen.
Gerade Buchsen, 6,3 mm
.250 Series
| Drahtstärken- bereich mm2 |
Isolationsdur-chmesser (mm) |
Flachstecker- dicke (mm) |
Material- dicke |
Material und Oberfläche |
Teilenummer |
|---|---|---|---|---|---|
0.3-0.8 |
2.3-3.3 |
0.8 |
0.4 |
Messing |
336074-1 |
Messing – verzinnt |
336074-3 |
||||
0.5-1.5 |
2.36-3.3 |
0.8 |
0.4 |
Messing |
336075-1 |
Messing – verzinnt |
3369075-3 |
||||
Stahl – vernickelt |
336075-5 |
||||
|
|
|
|
Messing |
336076-1 |
Messing verzinnt |
336076-3 |
||||
Stahl – vernickelt |
336076-5 |