DAS Antenne

Auswahl der richtigen WLAN-Antenne

Erhalten Sie Antworten, die für WLAN-Antennendesigns relevant sind.

Was ist eine WLAN-Antenne?

Eine WLAN-Antenne ist eine wesentliche Komponente in WLAN-Kommunikationssystemen und dient als Sender, Empfänger oder als beides. Sie ermöglicht es Geräten, Hochfrequenzwellen (HF) für die Internetverbindung zu senden und zu empfangen.

 

Eine WLAN-Antenne kann auf zwei Arten arbeiten: indem sie bei elektrischer Speisung HF abstrahlt oder indem sie diese Funkwellen wieder in elektrische Energie umwandelt.

 

WLAN-Antennen können in Größe und Form variieren und sind so ausgelegt, dass sie eine effektive Abstrahlung und einen zuverlässigen Empfang innerhalb bestimmter Frequenzbereiche ermöglichen. Für WLAN-Kommunikation liegen die Frequenzen typischerweise in den Bändern 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz.

 

Die Auswahl einer WLAN-Antenne richtet sich nach ihrem vorgesehenen Einsatz im drahtlosen Netzwerksystem. WLAN-Antennen sind darauf ausgelegt, Anforderungen wie Reichweite, Signalstärke und die Art der zu verbindenden Geräte zu erfüllen.

Orange Spacer

Wie funktionieren WLAN-Antennen?

WLAN-Antennen wandeln Hochfrequenzwellen (HF), die Informationspakete enthalten, in elektrische Signale um oder elektrische Signale in HF-Wellen. Diese Umwandlung ermöglicht drahtlosen Geräten wie Routern, Smartphones, Laptops und Tablets die kabellose Kommunikation. Die Empfangsantennen der Geräte erfassen HF-Frequenzen und wandeln sie in elektrische Signale um, die von den Geräten verarbeitet werden. Sendeantennen hingegen wandeln elektrische Signale zur Übertragung wieder in HF um.

 

Übertragungsprozess

  • Datenkodierung: Ein spezifisches Kodierungsschema wandelt digitale Daten eines Geräts in elektrische Signale um.
  • Signalmodulation: Die elektrischen Signale werden auf eine Trägerwelle moduliert. Eine Trägerwelle ist eine hochfrequente Funkwelle.
  • Antennenabstrahlung: Die modulierte Trägerwelle wird an die WLAN-Antenne geleitet. Die Antenne wirkt wie ein Wandler, indem sie das elektrische Signal in HF-Signale umsetzt, die anschließend in die Umgebung abgestrahlt werden.

 

 

Empfangsprozess

  • HF-Empfang: HF-Signale werden von anderen Geräten oder Access Points an die WLAN-Antenne übertragen.
  • Signaldemodulation: Das HF-Signal wird demoduliert, um die ursprünglichen elektrischen Signale zu gewinnen. Dazu gehört, die datentragende Modulation von der Trägerwelle zu trennen.
  • Datenkodierung: Unter Anwendung desselben Kodierungsschemas, das auch für die Übertragung verwendet wurde, werden die elektrischen Signale wieder in digitale Daten dekodiert.

 

Faktoren, die die Leistung von WLAN-Antennen beeinflussen

  • Antennengewinn: Er misst die Fähigkeit einer Antenne, ein Signal zu verstärken. Antennen mit höherem Gewinn liefern stärkere Signale und eine größere Reichweite.
  • Antennenplatzierung: Eine geeignete Platzierung reduziert Abschattungen und Störungen und ermöglicht dadurch einen starken Signalempfang und eine zuverlässige Übertragung.
  • Umgebungsfaktoren: Hindernisse wie Wände und Möbel können WLAN-Signalübertragungen abschwächen. Durch eine strategische Antennenplatzierung und den Einsatz von Antennen mit hohem Gewinn lassen sich solche Hindernisse verringern.
Orange Spacer

Welche verschiedenen Arten von WLAN-Antennen gibt es?

Die beiden Haupttypen von WLAN-Antennen sind omnidirektionale Antennen und Richtantennen.  

Omnidirektionale Antennen bieten ein Signal in einem 360-Grad-Muster und sind für eine großflächige Abdeckung in einem begrenzten Bereich vorgesehen. Sie können jedoch eine kürzere Reichweite als Richtantennen haben. Omnidirektionale Antennen unterscheiden sich erheblich in Größe und Form. Sie reichen von sehr kleinen Chipantennen, die direkt auf einer Leiterplatte montiert werden und nur wenige Millimeter groß sind, bis hin zu großen Basisstationsantennen, die drei Meter oder mehr lang sein können und üblicherweise eine röhren- oder stabförmige Bauform aufweisen.

 

Richtantennen bündeln ihre Signale in eine bestimmte Richtung und eignen sich für WLAN-Netzwerke mit größerer Reichweite, Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen. Sie ermöglichen eine fokussierte Abdeckung über längere Distanzen, haben jedoch einen begrenzteren Abdeckungsbereich, das heißt, sie strahlen nicht in alle Richtungen ab wie eine omnidirektionale Antenne.

 

Richtantennen weisen in der Regel eine stärker definierte Bauform auf und sind häufig als Flachpanelantennen, Yagi-Antennen oder Parabolantennen ausgeführt. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Richtantennen reichen von auf Leiterplatten montierten Antennen bis hin zu größeren Ausführungen, die an Wänden oder Masten montiert werden können.

Orange Spacer

Wofür werden WLAN-Antennen verwendet?

Die WLAN-Kommunikation ist heute und auch in Zukunft ein grundlegender Bestandteil des Alltags nahezu aller Menschen, die kabellose Verbindungen nutzen.  

Dies gilt für Heimanwender:innen, die auf Streaming-Dienste, Webbrowser, Online-Gaming und andere Anwendungen zugreifen. WLAN-Abdeckung ist auch in kommerziellen oder industriellen Anwendungen erforderlich, in denen ein Wireless Local Area Network (WLAN) eingerichtet sein kann, um ein sicheres und schnelles Netzwerk bereitzustellen. Beispiele für kommerzielle WLAN-Netze sind Häfen, große Fabriken oder Lagerhäuser, in denen eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung unerlässlich ist.

 

WLAN-Anwendungen sind in der modernen Technologie allgegenwärtig und ermöglichen drahtlose Konnektivität sowie Datenübertragung in einer Vielzahl von Anwendungen – von persönlichen Endgeräten bis hin zu groß angelegten Netzwerken. Durch ihre Fähigkeit, Funksignale zu senden und zu empfangen, haben sie die Kommunikation grundlegend verändert.

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für WLAN-Anwendungen.

  • Drahtlose Vernetzung: WLAN-Antennen sind unverzichtbar für den Aufbau von Netzwerken, die es Geräten wie Laptops, Smartphones und Tablets ermöglichen, sich ohne Kabel mit dem Internet oder miteinander zu verbinden.
  • Internetzugang: WLAN-Antennen ermöglichen einen drahtlosen Internetzugang, sodass Geräte eine Verbindung zu Routern herstellen und auf Websites, cloudbasierte Anwendungen und Online-Dienste zugreifen können.
  • Datenübertragung: WLAN-Antennen ermöglichen die Datenübertragung zwischen drahtlosen Geräten. Dadurch werden Dateifreigabe, Streaming-Dienste, Videokonferenzen und andere Anwendungen unterstützt.
  • Internet der Dinge (IoT): IoT-Geräte wie Sensoren, Wearables und smarte Haushaltsgeräte stellen über WLAN-Antennen eine Verbindung zum Internet her und tauschen Daten aus. Dadurch werden Datenerfassung, Analyse und Fernsteuerung ermöglicht.
  • Smart-Home-Automatisierung: WLAN-Antennen sind für Smart-Home-Geräte von zentraler Bedeutung und ermöglichen deren Verbindung mit dem Internet sowie untereinander. Dazu gehören Funktionen wie Fernsteuerung, Automatisierung und Überwachung von Haushaltsgeräten und -systemen.
  • Drahtlose Kommunikationsinfrastruktur: WLAN-Antennen werden in der drahtlosen Kommunikationsinfrastruktur eingesetzt, darunter in Access Points, Routern und Repeatern, die Reichweite und Abdeckung von WLAN-Netzwerken erweitern.
  • Drahtlose Überwachungssysteme: Drahtlose Sicherheitskameras und Überwachungssysteme können über WLAN-Antennen Videoaufnahmen und andere Daten zu entfernten Standorten übertragen, um Überwachungs- und Sicherheitsaufgaben zu unterstützen.
  • Drahtlose Audio- und Unterhaltungssysteme: Produkte wie drahtlose Lautsprecher, Kopfhörer und Unterhaltungssysteme nutzen WLAN-Antennen, um Audiosignale ohne Kabel zu übertragen.
Orange Spacer

Was unterscheidet die WLAN-Antennen von TE von denen anderer Unternehmen?

Wir bieten ein umfangreiches Produktportfolio sowie Fachwissen in Antennendesign und Fertigung, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Hinzu kommen unser Engagement für Innovation und Qualität. Bei der Wahl unserer WLAN-Antennen sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:

  • Breites Portfolio: Wir fertigen ein umfassendes Spektrum an WLAN-Antennen für unterschiedlichste Anwendungen, darunter Lösungen für den Innen- und Außenbereich sowie Richtantennen, omnidirektionale Antennen und Multiband-Antennen. Dieses breite Portfolio ermöglicht es Kund:innen, eine WLAN-Antenne zu finden, die ihren Anforderungen entspricht. Darüber hinaus können kundenspezifische Antennen für OEM-Anwendungen entwickelt werden.
  • Fortschrittliche Technologie: Als führendes Unternehmen in der Antenneninnovation arbeiten wir kontinuierlich an neuen Technologien und Designs zur Verbesserung der Antennenleistung. Wir nutzen fortschrittliche Verfahren, darunter Metamaterialien und Phased-Array-Technologien, um Hochleistungsantennen mit außergewöhnlichem Gewinn, großer Reichweite und hoher Effizienz zu entwickeln.
  • Kompetenz in der kundenspezifischen Anpassung: Wir verfügen über umfassende Expertise bei der Anpassung von Antennenlösungen an spezifische Kundenanforderungen. Unser Expert:innenteam arbeitet eng mit Kund:innen zusammen, um Antennen nach individuellen Spezifikationen zu entwickeln und zu fertigen und dabei eine optimale Leistung sicherzustellen.
  • Globale Fertigung: Wir betreiben ein weltweites Netzwerk von Fertigungsstandorten, das es uns ermöglicht, Antennen in Kundennähe zu produzieren. Diese Nähe kann dazu beitragen, dass Kund:innen ihre Antennen zeitnah erhalten.
  • Qualitätssicherung: Unsere Antennen erfüllen hohe Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit. Wir wenden strenge Prüfverfahren an und verwenden hochwertige Materialien, um eine langlebige Leistung zu unterstützen.
  • Anerkennung in der Branche: Wir sind für unsere innovativen Designs und hochwertigen Produkte bekannt. Zahlreiche Branchenauszeichnungen und Zertifizierungen haben dazu beigetragen, unseren Ruf als vertrauenswürdiger Anbieter von WLAN-Antennen zu festigen.