Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der drahtlose Beschleunigungsmesser 8511N verwendet das Kommunikationsprotokoll Bluetooth® BLE-5 und bietet eine einfache, zuverlässige und sichere Möglichkeit, die zustandsorientierte Wartung auf Anlagenbereiche auszudehnen, in denen die Kosten für die Montage kabelgebundener Systeme unerschwinglich sind, und Daten für bestehende Prozesssteuerungs- und Informationssysteme
verfügbar zu machen. Die Bluetooth®-Schnittstelle ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die eingebetteten Konfigurationseinstellungen bei der Sensormontage. Das Modell 8511N verfügt über einen piezoelektrischen Beschleunigungsmesser , der eine große Bandbreite von über 15 kHz, eine hervorragende
Messauflösung und eine außergewöhnliche Langzeitstabilität im Vergleich zum Design mit MEMS-Lösungen bietet. 

Technische Spezifikationen

  • Kabelloser piezoelektrischer einachsiger Beschleunigungsmesser
  • Ausgelegt für die Zustandsüberwachung
  • Programmierbar und kundenseitig konfigurierbar
  • Korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse
  • Große Bandbreite von über 15 kHz
  • ATEX-zertifiziert
  • Zertifiziert für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Leistungsmerkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Bis zu 4 Jahre Akkulaufzeit
  • –40 °C bis +60 °C Betriebstemperatur
  • Resonanzfrequenz von 35 kHz
  • Eingebettete FFT-Signalanalyse
  • Zubehör für Bolzen-, Magnet- oder Klebemontage

Anwendungen

  1. Die Leistungsfähigkeit drahtloser IoT-Vibrationssensoren

Die Serien 85x1N und 89x1N sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit bei der industriellen Überwachung. Diese kompakten Sensoren nutzen sowohl die Bluetooth® Low Energy- als auch die LoRaWAN®-Technologie und passen sich nahtlos an enge Räume und unterschiedliche Umgebungen an. Diese Sensoren bieten eine hohe Bandbreite mit einer hervorragenden Auflösung von bis zu 10 kHz im Vergleich zu 4 kHz bei herkömmlichen MEMs-basierten Modellen. Das Design bietet eine kurze und lange Reichweite mit Edge-Computing für benutzerdefinierte Einstellungen und Funktionen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  Drahtlos

  • Vibrationssensor – Produkttyp  Drahtlose Beschleunigungsmesser

Signalmerkmale

  • Frequenzband (MHz) 2400

  • Frequenzreaktion (Hz) 2 bis 15000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  316L-Edelstahl | Polymer

  • Produktgewicht  165 g [ 5,82 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Triaxial | Uniaxial

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Kommunikationsprotokoll  Bluetooth

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  Ja

Weitere

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 50

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten