Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere SLK 2.0-Reihe ist im Vergleich zu herkömmlichen PV-Steckverbindern* um 80 % schneller zu montieren – Montage innerhalb von 30 Sekunden für ein gestecktes Paar, ohne dass Spezialwerkzeug benötigt wird.

Die SOLARLOK SLK 2.0 DC-Buchsen- und Stiftstecker sind unsere neuesten Produkte, die nach IEC 62852 (TÜV) und UL 6703 zugelassen sind. Ihr Design integriert die Schneidklemmtechnik (IDC, Insulation Displacement Contact) für eine schnelle Montage. Dadurch entfällt das Abisolieren des Kabels, so dass der Monteur das Kabel einfach einstecken und den Knopf zum Abschluss einrasten lassen kann, was die Effizienz und die Lebensdauer der Verbindung erhöht. Dadurch kann die Montagezeit im Vergleich zu unseren SOLARLOK DC-Crimpverbindern um bis zu 80 % verkürzt werden.*

Die SLK 2.0 DC-Buchsen- und Stiftstecker sind universell einsetzbar, d.h. ein Verbinder passt zu Leitern von 2,5 bis 6 mm² (10 bis 14 AWG).

Die SOLARLOK-2.0-Reihe verfügt über eine Gelfüllung, die einzigartig auf dem Solarmarkt ist, und ist für den IP68-Schutz gegen Wassereintritt ausgelegt. Sie sind widerstandsfähig gegen Untertauchen in Wasser bis zu einer maximalen Tiefe von 1 m für bis zu 24 Stunden und gelten zudem als geeignet, Staub, Schmutz und Sand standzuhalten.

Die SLK 2.0 Stecker sind mit der SOLARLOK 1500V PV4-S Schnittstelle ausgestattet, um die neuesten Anforderungen der Photovoltaik zu erfüllen. Sie sind sowohl in männlicher als auch in weiblicher Ausführung erhältlich und können mit den SOLARLOK PV4-S und PV4-PM DC-Anschlüssen verbunden werden. 

Die SLK 2.0 Muffen werden als Einzelteil geliefert, sodass keine Gefahr besteht, dass die Verbinder unvollständig sind. Dies beschleunigt den Kabelanschluss, da keine losen Teile zu handhaben sind und keine Spezialwerkzeuge erforderlich sind. Sie eignen sich besonders für Reparaturen – zum schnellen und einfachen Verlängern von Kabeln oder als Lösung für Kabel, die von Tieren angegriffen wurden oder Probleme mit der mechanischen Isolation haben. Die SLK 2.0-Kabelverbinder verfügen über eine Schwalbenschwanzkonstruktion, wodurch sie nebeneinander gestapelt werden können.

 

Basierend auf einem Vergleich der Montageszeit mit den SOLARLOK PV4 DC Crimpverbindern von TE.

  1. Lernen Sie SOLARLOK 2.0 DC-Stecker- und Spleißanschlüsse kennen (Englisch)

Unsere SOLARLOK 2.0 DC-Stecker beschleunigen die Verkabelung von Solarmodulen um 80 %. Sie machen das Abisolieren von Kabeln überflüssig und können in nur 15 Sekunden mit einer handelsüblichen Wasserpumpenzange montiert werden.
Die Schutzart IP68 sorgt für zuverlässige Panelverbindungen auch in rauen Umgebungen und hält Wasser, Staub, Schmutz und Sand stand.

  1. SOLARLOK 2.0 Verbinder – Montagevideo (Englisch)

Unsere SOLARLOK SLK 2.0 DC-Verbinder sind einteilige Steckverbinder für 1.500-PV-Anlagen. Sehen Sie sich unser Montagevideo an, um mehr über den Installationsprozess und die dafür benötigten Werkzeuge zu erfahren.

  1. SOLARLOK 2.0 Steckverbinder – Montagevideo (Englisch)

Unsere SOLARLOK SLK 2.0 Stecker und Buchsen sind für die Verbindung von Photovoltaikkabeln an das Solarmodul in 1.500-PV-Anlagen ausgelegt. Sehen Sie sich unser Montage-Video an, um mehr über den Installationsprozess und die dafür benötigten Werkzeuge zu erfahren.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Wie viele SOLARLOK SLK 2.0 DC-Verbinder würde man voraussichtlich für einen 25 MW-Solarpark benötigen?

Antwort: Derzeit vertreiben wir Steckverbinder ausschließlich für Solarparkanlagen. Die Faustregel oder Berechnung für eine Standard-Montage von Steckern lautet 300 Steckersätze pro 1 MW Solarpark. Daher könnte ein 25-MW-Solarprojekt 7.500 Steckverbindersätze erfordern (ein Satz besteht aus einem Steckerpaar, also einem Stecker und einer Buchse).

 

Frage: Wieviel mm² Kabel können die SOLARLOK 2.0 DC-Steckverbinder von TE aufnehmen? 

Antwort: Unsere SLK 2.0 sind universell einsetzbar und können entweder 2, 5, 4 oder 6 mm² (AWG14-10) aufnehmen. Da die Verbinder auf jeder Seite über einen Kabeleingang verfügen, können identische oder unterschiedliche Kabelgrößen verwendet werden.

 

Frage: Verfügen die SOLARLOK 2.0 DC Stift- und Buchsenstecker von TE über die gleiche Schnittstelle wie andere TE Steckverbinder?   

Antwort: Ja, alle Solarstecker von TE Connectivity haben eine Standard-Solarschnittstelle. Der Solarlok 2.0 Stecker ist mit den PV4 Steckern und Safe Locks kompatibel. 

 

Frage: Was ist die zulässige minimale und maximale Isolationsdicke für die SOLARLOK 2.0 DC-Steckverbinder von TE? 

Antwort: Unsere SLK 2.0 Steckverbinder können das Standardsortiment an EN 50618/IEC 62930-Kabeln verwenden. Wir definieren jedoch einen bestimmten Bereich von 5,9 mm bis 7,2 mm - und wir sind dabei, diese am unteren Ende auf 5,5 mm zu reduzieren.

 

Frage: Können die SOLARLOK SLK 2.0 Steckverbinder nach der Montage und Verriegelung entriegelt und wiederverwendet werden?

Antwort: Einmal am Kabel montiert, können unsere SLK 2.0 Steckverbinder entriegelt werden, dürfen aber nicht wiederverwendet werden. Dies gilt auch für alle anderen Solarstecker auf dem Markt. 

 

Frage: Wie hoch ist die geschätzte Produktlebensdauer der SOLARLOK SLK 2.0 Steckverbinder von TE?

Antwort: Unsere SLK 2.0 Steckverbinder haben die IEC- oder/und UL-Normprüfungen erfolgreich bestanden. IEC-Prüfungen werden unter europäischen Standardwetterbedingungen durchgeführt, um zu demonstrieren, dass unsere Steckverbinder auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Verbindung gewährleisten. Die geschätzte Lebensdauer im Einsatz beträgt mehr als 20 Jahre, und alle SOLARLOK-Steckverbinder sind mit einer 2-jährigen Garantie abgedeckt.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Durchdringungsklingen-Basismaterial  Verzinntes Kupfer

  • Solarsteckverbindertyp  Kabelkoppler

  • Solarsteckverbinder-Ausführung  Stecker | Stecksockel | Stecksockel

Konfigurationsmerkmale

  • Kodiertyp  Negativ | Positiv

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Orange | Schwarz

  • Gehäusematerial  Polycarbonat (PC) | Polyphenylenether (PPE) + Polystyrol (PS)

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 10 | 12 | 14

  • Drahtgröße (mm²) 2.5 | 4 | 6

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • IP-Schutzart  IP68

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Asien | Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | China | Europa, Naher Osten und Afrika | Lateinamerika | Nordamerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1 | 10 | 100 | 200

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten