Frage: Wofür werden die SOLARLOK Sicherheitsverriegelungen von TE verwendet?
Antwort: Die SOLARLOK Safe Locks von TE Connectivity sind leicht und darauf ausgelegt, getrennte PV-Steckverbinder während der Montage bis zum endgültigen Stecken vor Umwelteinflüssen zu schützen. Sie tragen dazu bei, den Kontakt mit Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und unerwünschten Berührungspunkten vor der endgültigen Verbindung zu verringern.
Frage: Warum sollte ich SOLARLOK Verriegelungen verwenden? Muss ich die Steckverbinder schützen?
Antwort: Während der Montage von Leitungssätzen oder PV-Kabeln können Steckverbinder bis zur Inbetriebnahme ungesteckt bleiben – und sind dadurch anfällig für Verunreinigungen durch Umwelteinflüsse wie Staub, Feuchtigkeit und Schmutz. SOLARLOK Safe Locks schützen getrennte PV-Steckverbinder in dieser Montagephase, unterstützen den Erhalt der Steckverbinderintegrität und tragen dazu bei, den Kontakt des Montagepersonals mit ungeschützten Steckverbinderflächen zu verringern. Indem sie die Steckverbinder vor der endgültigen Verbindung schützen, senken sie das Risiko verschmutzungsbedingter Probleme – etwa beschädigter Dichtungen, verringerter Leitfähigkeit, mangelhafter Verbindungsqualität, Nacharbeit und Verzögerungen bei der Inbetriebnahme – sowie potenzieller Langzeitrisiken für die Zuverlässigkeit wie Hotspots oder Lichtbogenstellen.
Frage: Können SOLARLOK Safe Locks nach dem Zuschalten der Spannung und abgeschlossener Montage auf den Steckverbindern verbleiben?
Antwort: Ja, sie sind darauf ausgelegt, getrennte PV-Steckverbinder auch bei langfristiger Exposition vor Umwelteinflüssen zu schützen.
Frage: Mit welchen Steckverbindern sind SOLARLOK Safe Locks kompatibel?
Antwort: Ja, alle Solarstecker von TE Connectivity haben eine Standard-Solarschnittstelle. Die SOLARLOK Safe Lock Verriegelung ist mit den Steckverbindern SOLARLOK PV5, SOLARLOK 2.0 und SOLARLOK PV4S kompatibel.
Frage: Wie unterscheiden sich SOLARLOK Safe Locks von alternativen Lösungen?
Antwort: Im Vergleich zu einer Standard-Staubschutzkappe bieten sie zusätzliche Vorteile wie mechanische Verriegelung, verbesserte Umweltabdichtung und Beschriftungsmöglichkeit – für mehr Sicherheit, besseren Steckverbinderschutz und eindeutige Stromkreiskennzeichnung. Sie sind zudem für Hochvolt-Solaranwendungen bis 2 kV ausgelegt, wirken isolierend und eignen sich damit für den Einsatz in Solarkraftwerken.
Frage: Sind sie wetterbeständig?
Antwort: Ja, sie bieten Abdichtung nach IP65 und IP68 sowie UV-Beständigkeit – abgesichert durch erweiterte interne Validierung, darunter 500 Stunden Feuchte-Wärme-Prüfung (DH500) und Salznebelprüfung der Stufe 8. So bleiben offenliegende Steckflächen auch nach Tagen oder Wochen im Außeneinsatz geschützt.
Frage: Wie werden die SOLARLOK Safe Locks entfernt?
Antwort: SOLARLOK Safe Locks sind für einfaches und schnelles Entriegeln mit den Standard-Entriegelungswerkzeugen von TE ausgelegt.
Frage: Wirken sie sich auf die langfristige Leistung der PV-Anlage aus?
Antwort: Nein. SOLARLOK Safe Locks werden vor der endgültigen Verbindung und dem Zuschalten der Spannung verwendet – nach dem Entfernen sind sie somit nicht Teil der spannungsführenden PV-Verbindung. Ihr Hauptzweck ist es, getrennte PV-Steckverbinder während Montage und Inbetriebnahme zu schützen und so Ausfälle in der Installationsphase zu reduzieren.
Frage: Wer profitiert am meisten von der Verwendung von den SOLARLOK Sicherheitsverriegelungen?
Antwort: Solarmontagebetriebe, EPC-Unternehmen und O&M-Teams profitieren von SOLARLOK Safe Locks: Sie schützen getrennte PV-Steckverbinder während der Montage, unterstützen eine sicherere Handhabung vor dem Zuschalten der Spannung und verringern das Risiko von Verunreinigungen, Nacharbeit, Gewährleistungsansprüchen und Sicherheitsrisiken während der Montage und vor dem entgültigen Anschluss.