Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Eingangsverbindungstyp  Gewindebolzen

  • Ausgangsverbindungstyp  Gewindebolzen

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (VDC) 650

  • Nennstrom (max.) (A) 10 | 16 | 32 | 63 | 100 | 200

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 48 | 55 | 58 | 120 | 250 | 280 | 320 | 410

  • Produktgewicht (oz) 1.69 | 1.94 | 2.04 | 4,23 | 8.81 | 9.87 | 11.28 | 14,46

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 20 | 25 | 32 | 54

  • Produktbreite (in) .78 | .98 | 1.25 | 2.12

  • Produktlänge (mm) 90 | 98 | 106 | 107 | 160 | 173 | 184 | 209

  • Produktlänge (in) 3.54 | 3.85 | 4.17 | 4.21 | 6,29 | 6.81 | 7.24 | 8,22

  • Produkthöhe (mm) 20 | 25 | 32 | 54

  • Produkthöhe (in) .78 | .98 | 1.25 | 2.12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP00

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Weitere

  • Kondensatorklasse  Y4

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.